Skip to main content
The FANUC Robodrill D21LiB5 ADV Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping.

ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus

O modelo ROBODRILL topo de gama da nossa linha proporciona uma flexibilidade de maquinação sem paralelo, abrangendo um vasto espetro de tarefas. O seu longo curso do eixo X torna-o particularmente adequado para maquinar componentes de grandes dimensões, tornando-o a solução ideal para indústrias como a automóvel e a aeroespacial.
Tamanho da mesa
850x410 mm
Deslocamento X/Y/Z
700/400/400
Carga máxima da mesa
400 kg
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Mais eficiente

Quer se trate de uma nova configuração ou da alteração dos números das unidades e da gama de 3 a 5 eixos, a versatilidade inerente do centro de maquinação ROBODRILL permite-lhe poupar dinheiro numa vasta gama de aplicações e indústrias.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Alta precisão

A excelente repetibilidade torna o centro de maquinação FANUC ROBODRILL ideal para aplicações como perfuração, mandrilamento, fresagem, torneamento e roscagem de alta velocidade.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Automatização fácil

O centro de maquinação ROBODRILL foi concebido para uma automatização sem esforço, apresentando uma área de trabalho ergonómica, o que juntamente com o pacote de robôs opcional permite uma automatização rápida e sem complicações.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Mais inteligente

Ao empregar técnicas de corte inteligentes, proporciona resultados comparáveis a máquinas mais potentes, reduzindo o tempo de processamento. Ideal para maquinação de alta velocidade, fabrico de moldes ou operações de 5 eixos.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Investimento a pensar no futuro

A reconhecida fiabilidade e o serviço de manutenção da FANUC maximizam o tempo de atividade, enquanto as máquinas ROBODRILL de longa duração oferecem um excecional retorno do investimento.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Grandes poupanças de energia

O centro de maquinação FANUC ROBODRILL poupa energia graças a funcionalidades inteligentes, optimizando o desempenho e a utilização de energia com o ecrã de poupança de energia.
Test Description

Suporte vitalício da máquina

Cu peste 35 de ani de experiență și focus pe precizie, FANUC asigură fiabilitate ridicată și produse durabile, susținând operațiuni eficiente.

Características técnicas

ROBODRILL specs
Tamanho da mesa
850x410 mm
Deslocamento X/Y/Z
700/400/400
Carga máxima da mesa
400 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2.3/ 2.5 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
4 kg
Total mass
46 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
280-680 mm (with HC200)
Velocidade do eixo
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.3 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
L
Número máximo de eixos controlados simultaneamente
5

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a gama de produtos

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

Série ROBODRILL

Fresagem, furação e roscagem versáteis. Descubra a nossa série ROBODRILL agora!

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
Euroedil

A EUROEDIL beneficia de índices de corte mais rápidos e de um maior rendimento com as máquinas FANUC

Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

A FANUC apresenta uma visão do futuro na ZAP

Embora a maquinação possa beneficiar muito com a aposta num robô de carga e descarga de máquinas, a adição de câmaras 3D introduz um nível extra de inteligência que conduz à produção autónoma e a benefícios específicos para os fabricantes.