A maquinação reinventada com o novo robô da FANUC de alta precisão e elevada rigidez
Composta por dois modelos, o M‑810/270-27B (carga útil de até 270 kg) e o M‑810/190-20B (carga útil de até 190 kg), a série M-810 oferece uma capacidade de maquinação significativamente melhorada para aplicações exigentes. O M-810/270-27B oferece uma carga útil de até 270 kg e um alcance de até 2,7 m, proporcionando uma maior área de trabalho e uma carga substancialmente superior em comparação com os modelos anteriores.
Este desempenho permite aos fabricantes maquinar componentes grandes ou complexos de forma mais eficaz, apoiando setores como o automóvel, o aeroespacial e a indústria transformadora em geral, onde o tamanho das peças e a flexibilidade são fatores críticos.
Precisão e consistência integradas
A nova série M-810 beneficia da tecnologia 𝑖RCalibration Signature da FANUC, que garante um posicionamento consistente e a precisão do percurso, mesmo em condições de funcionamento exigentes.
A rigidez reforçada e a tecnologia de controlo garantem ainda mais a estabilidade do processo. O sistema reconhece automaticamente as forças de corte e adapta-se em tempo real, mantendo uma qualidade de maquinação consistente e minimizando o desvio em relação à trajetória da ferramenta programada, mesmo sob cargas exigentes.
Flexibilidade para além das máquinas-ferramenta tradicionais
Com o seu design articulado de seis eixos, a série M-810 permite que as ferramentas se aproximem da peça de trabalho a partir de várias direções. Esta flexibilidade proporciona acesso a áreas que podem ser difíceis ou impossíveis de alcançar com máquinas-ferramenta convencionais, permitindo simultaneamente layouts de produção mais adaptáveis.
Os fabricantes podem reconfigurar células ou reutilizar equipamento à medida que os requisitos evoluem, apoiando estratégias de produção preparadas para o futuro e uma melhor utilização do espaço fabril.
Concebida para ambientes de maquinação reais
A série M-810 foi concebida para oferecer fiabilidade em condições industriais exigentes. Com proteção IP67, os robôs operam eficazmente em ambientes que envolvem líquido de arrefecimento, aparas e limalhas.
A série é equipada com o mais recente controlador de robôs FANUC R-50𝑖, combinado com um Teach Pendant de ecrã tátil para facilitar a utilização, proporcionar controlo avançado de trajetória e garantir uma cibersegurança robusta.
Uma alternativa prática às grandes máquinas CNC
A maquinação com robôs está a suscitar um interesse crescente no que diz respeito a componentes de grande escala, incluindo peças fundidas gigantes. Em vez de investirem em máquinas-ferramenta de grandes dimensões com elevados custos de capital, os fabricantes podem implementar células de maquinação robótica onde os robôs operam em torno de uma peça fixa.
“A série M-810 preenche a lacuna entre as máquinas-ferramenta CNC de grandes dimensões e custo elevado e a flexibilidade dos robôs», afirma Paul Ribus, Diretor de Vendas para a Europa na FANUC. «Para muitas aplicações, a maquinação robótica é agora uma solução prática e económica que combina precisão com adaptabilidade.»