Skip to main content
Služba Nitra

Producción de alto rendimiento: Más piezas, menos energía

Služba Nitra, un fabricante eslovaco que suministra principalmente al sector de la automoción, ha transformado su producción mediante una amplia automatización en forma de máquinas de moldeo por inyección CNC de FANUC y robots industriales de alto rendimiento. Gracias a la modernización de sus líneas de montaje y su taller de moldeo, la empresa ha aumentado considerablemente la productividad, al tiempo que ha reducido el consumo de energía y los índices de error. El resultado es un entorno de fabricación altamente eficiente, fiable y sostenible que presta apoyo a los principales OEM y proveedores de primer nivel del sector de la automoción.
Služba Nitra case study video - English

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

De la tarea al resultado

Tarea

Služba Nitra quería mejorar sus procesos de producción en busca de un mayor rendimiento, calidad y competitividad. Las líneas de montaje y las operaciones de moldeo por inyección de la planta fueron el centro de atención. Era esencial conseguir procesos estables y coherentes en estas áreas y, al mismo tiempo, impulsar la rentabilidad, especialmente en el exigente sector de suministro de la automoción.

Solución

La empresa implementó siete máquinas de moldeo por inyección CNC FANUC ROBOSHOT, con una capacidad de entre 130 y 500 toneladas. Además, Služba Nitra adoptó varios robots industriales de FANUC en sus líneas de producción, incluidos los modelos M-20𝑖D/25, LR Mate 200𝑖D/7L y SR-6𝑖A para tareas de manipulación y montaje.

Resultado

La tecnología de automatización de FANUC ha aumentado la productividad entre un 30 y un 40% gracias a tiempos de ciclo más rápidos y cambios más ágiles, mientras que el consumo de energía en el taller de moldeo se ha reducido en torno a un 50%, lo que ha contribuido a un ahorro significativo en toda la fábrica. Al mismo tiempo, la mejora de la estabilidad y la precisión de los procesos ha reducido las tasas de rechazo casi a cero, lo que ha permitido ofrecer una calidad constante a los clientes.

Služba Nitra

Služba Nitra es un proveedor de la industria del automóvil con sede en Eslovaquia que emplea a más de 200 personas. Su gama de productos incluye cajas de fusibles, placas de circuito impreso, componentes de iluminación y piezas estampadas para los principales OEM, como Audi, Škoda, Opel, Ford y Volkswagen, por citar solo algunos. Fundada en 1955, la empresa ha pasado de ser un proveedor de servicios a convertirse en un moderno socio fabricante, con certificaciones que incluyen IATF 16949 e ISO 14001:2015.

DESCUBRA MÁS SOBRE Služba Nitra
Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

FANUC impulsa la productividad y la eficiencia en un proveedor de automoción

Para Služba Nitra, la transición a la producción automatizada marca un paso decisivo en su evolución como proveedor de automoción moderno. La empresa ha realizado importantes inversiones en tecnología de FANUC para mejorar el rendimiento en todas sus operaciones de fabricación, desde el moldeo por inyección hasta el montaje final.

"Puedo afirmar que optar por asociarme con FANUC ha sido una de las decisiones clave de mi carrera hasta la fecha", afirma Miroslav Fülöp, Director General/CEO de Služba Nitra. "La solidez de la marca, junto con la fiabilidad y estabilidad demostradas de las soluciones, fueron factores decisivos a la hora de elegir a FANUC".

Desde la posición de un simple taller que realizaba principalmente montajes manuales, Služba Nitra ha automatizado casi por completo tanto la producción final como la fabricación de productos semiacabados, convirtiéndose en uno de los principales abanderados de la automatización y la robótica en su región.

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

"FANUC contribuyó plenamente a nuestros objetivos con sus máquinas de moldeo por inyección y robots industriales", afirma Fülöp. "Los robots garantizan procesos coherentes y repetibles en nuestras líneas de producción, al tiempo que reducen nuestra dependencia de la mano de obra."

Al operar en un entorno automovilístico altamente competitivo, Služba Nitra identificó tres métricas clave para evaluar el éxito de su proyecto de automatización: productividad laboral, consumo energético y calidad del producto.

Služba Nitra case study picture for quote element

La productividad laboral ha aumentado entre un 30 y un 40% gracias a la implementación de los productos FANUC en nuestras líneas de producción y en el taller de moldeo. Esta mejora se debe a tiempos de ciclo y cambios más rápidos.

Testimonios

Miroslav Fülöp

Director General/CEO

Por lo que respecta al ahorro de energía, dado que el taller de moldes es uno de los centros económicos de la planta, Služba Nitra sustituyó siete de sus 14 máquinas de moldeo por inyección por modelos FANUC ROBOSHOT de alta eficiencia y totalmente eléctricos, con una capacidad de entre 130 y 500 toneladas.

"Como resultado, hemos reducido el consumo de energía de todo nuestro taller de moldes en aproximadamente un 50%", revela Fülöp. "Desde la perspectiva de toda la fábrica, esto contribuyó a una reducción global de alrededor del 30%".

Služba Nitra case study pictures

The Slovakian company supplies mostly to the automotive sector and has transformed its production by adopting ROBOSHOT injection moulding machines and industrial robots. The company has significantly increased productivity while cutting energy consumption and reducing error rates.

Igualmente importante es el impacto de la automatización en la calidad. Con procesos estables y controlados con precisión, la empresa ha reducido drásticamente las tasas de defectos.

"Gracias a la fiabilidad de los equipos FANUC y a la precisión que proporcionan, hemos reducido nuestra tasa de errores internos a un mínimo absoluto", afirma. "Ahora trabajamos con un nivel de defectos cercano a cero, en torno a las decenas por millón".

La asistencia local también desempeñó un papel clave en el éxito del proyecto, como confirma Fülöp: "

Actualmente, Služba Nitra es un excelente ejemplo de cómo las PYMES pueden adoptar con éxito la automatización para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad.

"Estamos muy satisfechos con la implementación de la automatización en su conjunto y en el contexto de los equipos de FANUC", concluye. "Lo único que haríamos de forma diferente es haber empezado antes."

Inspírese

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.
Simon

Las máquinas ROBOSHOT de FANUC simplifican las cosas para SIMON

Piezas de plástico de gran volumen; paredes finas; cero defectos; plazos de entrega cortos en automoción; exigentes requisitos de eficiencia energética. Cada vez son más los fabricantes que combaten estos desafíos comunes invirtiendo en máquinas de moldeo por inyección ROBOSHOT totalmente eléctricas y de alto rendimiento de FANUC. Entre ellos se encuentra SIMON Plastics.

Sopi case study video
Big energy saving with FANUC ROBOSHOT machines
Sopi

Un fabricante OEM líder mejora la eficiencia energética gracias a las máquinas FANUC ROBOSHOT

Aunque los precios de la electricidad se estabilizaron a lo largo de 2023 y 2024 tras los enormes picos registrados en 2020 y 2022, siguen siendo considerablemente más altos que los niveles previos a la pandemia, y muchos expertos prevén que puedan mantenerse altos durante el resto de esta década y, posiblemente, más allá. La forma en que los fabricantes, que se encuentran en una situación difícil, pueden contraatacar es invirtiendo en maquinaria energéticamente eficiente, como la máquina de moldeo por inyección FANUC ROBOSHOT.

Success Story AFGRA pictures and media
AGFRA

Los robots FANUC automatizan procesos de alta precisión en el sector de la automoción

Las aplicaciones de automoción se encuentran entre las tareas de automatización más exigentes de toda la industria. Por supuesto, la velocidad de los ejes y la alta productividad son parámetros clave, pero en este proyecto concreto, la precisión y la repetibilidad también ocupaban un lugar destacado en la lista de prioridades. Con tantas demandas, fueron los robots industriales FANUC los que estuvieron a la altura.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Casos prácticos de FANUC

Descubra nuestra completa gama de soluciones de automatización, diseñadas para optimizar y agilizar cualquier proceso de fabricación.