503𝑖-A
Sdílet
Zvyšuje vaši produktivitu u všech typů obráběcích strojů. Kompaktní, cenově výhodný a spolehlivý stroj 503𝑖-A společnosti FANUC je ideálním řešením pro jednodušší stroje a základní automatizační úlohy. Ať už potřebujete řídicí jednotku pro soustružnická centra, vrtací stroje nebo malá obráběcí centra, tento model poskytuje spolehlivost výkonu a snadnou integraci a nastavení. Model 503𝑖-A je určen pro standardní obráběcí operace a nabízí kvalitu FANUC za dostupnou cenu, takže je ideální volbou pro výrobce, kteří hledají efektivitu bez kompromisů.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
12 / 8
Max. vřetenových os celkem / na cestu
8/4
Max. počet řízených drah
2
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
CNC frézování
CNC frézování je obráběcí proces, při kterém se pomocí počítačem řízených rotujících řezných nástrojů odebírá materiál z obrobku a vytváří se požadovaný tvar. Je široce používáno pro výrobu přesných dílů se složitou geometrií. Proces zahrnuje upevnění obrobku na pohyblivý stůl a použití různých nástrojů k řezání, vrtání a tvarování materiálu na základě naprogramovaných pokynů.
CNC broušení
Broušení je přesný obráběcí proces, při kterém se používá brusný kotouč jako řezný nástroj k odstraňování materiálu z obrobku. Dosahuje se jím jemných povrchových úprav a přesných rozměrů, zejména u tvrdých materiálů. Proces zahrnuje rotující brusný kotouč, který ohobluje materiál, aby se dosáhlo požadovaného tvaru a velikosti, a je nezbytný pro vytváření rovných, válcových nebo kuželových povrchů v moderní výrobě.
CNC soustružení
CNC soustružení je obráběcí proces, při kterém řezný nástroj odebírá materiál z rotujícího obrobku a vytváří přesné válcové tvary. Je ideální pro výrobu dílů se složitou geometrií a přísnými tolerancemi. Abyste maximalizovali výkon soustružnického centra nebo soustruhu, je nezbytné mít kvalitní CNC, které dokáže řídit a optimalizovat celou řadu procesů soustružení. Kromě maximalizace produktivity vám dobrý CNC systém poskytne také flexibilitu, která vám umožní zkrátit dobu obrábění malých sérií.
Elektroerozivní řezání drátem (EDM).
Drátové elektroerozivní obrábění (elektroerozivní obrábění) je přesný výrobní proces, který využívá tenký elektricky nabitý drát k vyřezávání složitých tvarů a kontur v tvrdých kovech a vodivých materiálech. Drát generuje sérii rychlých elektrických výbojů, které erodují materiál s mimořádnou přesností bez použití mechanické síly. Tato bezkontaktní metoda umožňuje výrobu velmi detailních, složitých dílů s vynikající povrchovou úpravou, a je proto nezbytná pro průmyslová odvětví, která vyžadují přesné obrábění, jako je letecký průmysl, lékařství a výroba forem.
5osé obrábění
Pětiosé CNC obrábění zahrnuje současný pohyb po pěti osách - třech lineárních (X, Y, Z) a dvou rotačních. Tato schopnost umožňuje vytvářet složité díly v jediném nastavení, což výrazně zvyšuje přesnost a efektivitu. Díky pohybu řezného nástroje a obrobku podél těchto pěti různých os může pětiosé CNC zařízení vytvářet velmi složité tvary a detailní prvky.
Řešení na míru pro váš obor
Komplexní obrábění pro letecký průmysl
Optimalizujte výrobní procesy v leteckém průmyslu pomocí nejmodernějších řešení komplexního obrábění společnosti FANUC!
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.
Komplexní obrábění pro zdravotnický průmysl
Excelentní lékařská výroba s technologií FANUC!