Skip to main content
Image of CNC FS500i-A on a white background

501𝑖S-A

Vlajková loď CNC s 24 osami řízenými podle obrysů. Přesné zpracování pro dokonalost. Řídicí jednotka 501𝑖S-A CNC, navržená pro nejnáročnější aplikace, poskytuje výjimečnou přesnost a řízení pro víceúčelové stroje, pětiosá obráběcí centra a pokročilé automatizační systémy. Je navržen tak, aby splňoval přísné normy leteckého, zdravotnického a vysoce přesného průmyslu, podporuje ultra vícecestné a víceosé konfigurace a umožňuje současné řízení až 24 obrysových os. Díky tomu je ideálním řešením pro složitá, špičková obráběcí prostředí, kde je rozhodující výkon a spolehlivost.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
96 / 24
Max. vřetenových os celkem / na cestu
24/4
Max. počet řízených drah
15

Výhody pro vaši firmu

text

Možnost vícecestného provozu a flexibilita os

Snadno spravujte složité obráběcí sestavy s ultra vícecestnými a víceosými konfiguracemi - zvyšte produktivitu a umožněte efektivní zpracování složitých dílů.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Současná kontrola a přesnost

Ovládejte až 24 obrysových os současně pro velmi přesné, synchronizované pohyby - ideální pro vysokorychlostní a vysoce přesné obrábění v náročných průmyslových odvětvích.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Komplexní obrábění a špičkový výkon

Model 501𝑖S-A je navržen pro pokročilé aplikace a poskytuje vysokou spolehlivost v komplexních obráběcích prostředích, přičemž vyniká u víceúčelových strojů a pětiosých cent
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

ovládání os
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
96 / 24
Max. počet posuvných os celkem / na dráhu
72/24
Max. vřetenových os celkem / na cestu
24/4
Max. současně řízených os na cestu
24
Max. počet řízených drah
15
Typ instalace
LCD verze
Ano
Samostatně stojící verze
Ano
Provozní jednotky
LCD panel
Ano
PC front-end
Ano
Dotykové systémy
Ano
Ruční ovládací jednotka
Ano
Panel obsluhy stroje
Ano
Funkce PMC
Max. počet I/O
6144
Max. počet I/O-Link
3
Max. počet kanálů PMC
5
Maximální počet kroků
-
funce bloku
Ano
CNC funkce
3D kontrola interference
Ano
Dvojitá bezpečnostní kontrola
Ano
Inteligentní řízení stroje
Ano
Restart programu
Ano
Rychlý restart programu
Ano
Nano interpolace
Ano
Nano vyhlazování
Ano
Technologie vysoce kvalitních povrchů
Ano
AI pokročilý náhled
Ano
AI kontrola obrysu
Ano
Macro Executor
Ano
FANUC Picture
Ano
FOCAS
Ano
5osá funkce
Nakloněná pracovní rovina
Ano
Ovládání středu nástroje
Ano
Plynulé simultánní 5osé obrábění
Ano
Kompenzace chyb
Kompenzace chyb
Ano
Kompenzace objemové chyby
Ano
Tool functions
Funkce nástroje
Ano
Systém správy nástrojů
Ano
3-D kompenzace nástroje
Ano
Technologie
Frézování
Ano
Soustružení
Ano
Broušení
Ano
5 os
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.

Objevte produktovou řadu

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.
Systém CNC pro měnící se svět

FANUC Serie 500𝑖-A

Systém CNC pro měnící se svět. Ať už stavíte velmi složité víceosé stroje nebo zjednodušujete jednodušší konfigurace, FANUC Series 500𝑖-A je výkonná a škálovatelná platforma CNC, kterou lze přizpůsobit vašim potřebám. Tento systém CNC nové generace, s designem zaměřeným na přesnost a přizpůsobivost, nastavuje nový standard pro komplexní výrobní prostředí.

Inspirujte se