Skip to main content
FANUC 30𝑖-LB Plus CNC for Laser delivers superior precision and efficiency.

30𝑖-LB Plus

Nová definice přesnosti pro laserové obrábění. Změňte svou výrobu pomocí našeho CNC systému FANUC 30𝑖-LB Plus pro laserové obrábění, který je navržen pro vynikající přesnost a efektivitu. Tento systém vyniká při laserovém obrábění a nabízí vysokorychlostní řízení různých laserových strojů. Zvyšuje výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie, takže provoz je udržitelnější a nákladově efektivnější. Díky přidané schopnosti pětiosého laserového obrábění poskytuje bezkonkurenční přesnost a flexibilitu, což umožňuje zpracování složitých geometrií a komplikovaných designů. Náš stroj FANUC 30𝑖-LB Plus je ideální pro inovativní a ekologicky smýšlející podniky a představuje rozhodující investici pro společnosti, které usilují o technologický pokrok a provozní dokonalost.
Max. počet řízených os celkem / na dráhu
32/24
Max. vřetenových os celkem / na cestu
4/3
Max. počet řízených drah
4

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Zvýšená přesnost a rychlost

Zvyšte efektivitu výroby pomocí obráběcího centra FANUC 30𝑖-LB Plus, které se vyznačuje špičkovou rychlostí a přesností pro trvale vysoce kvalitní výsledky.
Pictogram for IoT Brain (IoT) in black. SVG format.

Pokročilá umělá inteligence a strojové učení

Přijměte inteligentní výrobu s přizpůsobivostí řízenou umělou inteligencí, optimalizací výkonu a maximalizací doby provozuschopnosti.
Pictogram for IoT (Product) in black. SVG format.

Vynikající konektivita a integrace IoT

Zvýšení efektivity díky monitorování a analýze dat v reálném čase díky bezproblémové integraci IoT.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Odolný a spolehlivý design

FANUC 30𝑖-LB Plus poskytuje díky své robustní konstrukci konzistentní výkon i v náročných podmínkách.
Icon for Customisation-Compensation-Adjustments. SVG format.

Přizpůsobitelná řešení

Splňte své unikátní obchodní potřeby díky flexibilnímu víceosému řízení a různým laserovým funkcím stroje FANUC 30𝑖-LB Plus, který je ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Pro přizpůsobení

Illustration of FOCAS library

Knihovna FOCAS

Zlepšete své CNC operace! Snadno se připojte k CNC stroji přes Ethernet nebo optické vlákno. Přizpůsobte si funkce, upravujte makroprogramy a využívejte intuitivní přístup k pokročilým CNC nástrojům.
Image of CNC screen. FANUC Picture

Přizpůsobení obrazovky - FANUC PICTURE

Bezproblémové přizpůsobení operátorského rozhraní a obrazovek HMI pro složité úlohy. Bezkonkurenční přizpůsobení, vylepšená rozhraní, plynulé ovládání a ovládací panely na míru zajišťují špičkový uživatelský zážitek.
Image of CNC screen. Startup tool

Nástroje pro nastavení - FANUC LADDER III, CNC Application Development Kit, Nástroj pro nastavení...

Zlepšete efektivitu svých průmyslových operací pomocí našich nástrojů. Zjednodušte programování, přizpůsobte systémy a dosáhněte efektivního a přesného nastavení pro zvýšení produktivity.
FANUC SERVO GUIDE is a Windows® application for quick and easy optimisation of servo and spindle axes. This software provides the integrated environment to test programs, set parameters and data measurement, needed for servo and spindle tuning. Direct connection between PC and CNC is possible through Ethernet.

SERVO GUIDE

Zvyšte automatizaci pomocí špičkové servotechnologie. Zažijte přesnost, bezproblémovou integraci a optimální výkon. Odolné, energeticky úsporné, s podporou na míru pro optimální provoz.
Image of CNC screen. Servo Sizer

Servo Sizer

Pomocí nástroje FANUC Servo Sizer snadno vyberete motory a servozesilovače. Zadejte své specifikace a provozní podmínky pro doporučení optimálního motoru a zesilovače. Zdarma a uživatelsky přívětivé.
This image shows the AI Thermal Displacement Compensation. 
Easy to set up, this function significantly reduces machine warm-up times and ensures accurate machining under thermal growth conditions that can affect dimensional accuracy.
Picture from the ROBODRILL  brochure.

Kompenzace tepelného posunu AI

Zažijte bezkonkurenční přesnost a účinnost průmyslových strojů. Naše řešení minimalizuje tepelný posun, zajišťuje stálou přesnost, zkracuje prostoje a zvyšuje produktivitu.

Objevte produktovou řadu

Success Story HAGE Sondermaschinenbau. FANUC Austria.

30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL řady B Plus

Tyto výkonné stroje jsou navrženy tak, aby splňovaly poptávku moderní výroby, a nabízejí bezkonkurenční řídicí technologie, přizpůsobitelné funkce a bezproblémové připojení. Prozkoumejte naši řadu 30𝑖 / 31𝑖 /32𝑖-MODEL B Plus nyní!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

NHOM-98 is a mould manufacturer for the glass industry. For the production of parts with high complexity and shapes, they have installed several machines with FANUC CNC controls and five FANUC ROBODRILL machining centers.
INHOM-98 Ltd.

INHOM-98 spoléhá na vysokou kvalitu zařízení a servisu FANUC

Při automatizaci továrny je spolehlivost systémů stejně důležitá jako jejich účinnost. Vynikající servis a opravy mohou mít zásadní význam.