Skip to main content
Metalac Inko

Výrobce umyvadel a van nasává výhody automatizace FANUC

Mnoho úloh v průmyslu je pro automatizaci jako stvořených. Mezi ně patří broušení a leštění, zejména v případech, kdy náročné materiály způsobují, že tyto procesy jsou pro lidskou obsluhu pomalé a namáhavé.
FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Zadání

Společnost Metalac Inko, která se potýkala s časově náročnými, pracnými a obtížně opakovatelnými dokončovacími procesy na svých špičkových kompozitních umyvadlech a vanách, chtěla najít automatizační řešení, které by všechny tyto problémy překonalo.

 

Řešení

Společnost Metalac Inko nyní díky svému dodavateli Technosoft, srbskému specialistovi na robotická a automatizační řešení, využívá šestiosý víceúčelový robot FANUC M-710𝑖C/50. Ten se vyznačuje tím, že je schopen zajistit, aby se na něm dalo pracovat. Tato instalace, která je součástí automatizované dokončovací buňky, poskytuje optimální řešení pro každodenní požadavky společnosti Metalac Inko na broušení a leštění. Společnost také využívá výhod simulačního software FANUC ROBOGUIDE 3D.

 

Výsledek

S nasazením nového Robot FANUC společnost Metalac Inko uvádí, že znásobila svůj výrobní výkon a současně dosáhla vysoce opakovatelné procesy na podporu vyšší kvality pro zákazníky. Pozoruhodné je, že kombinace řídicí jednotky robota FANUC a simulačního software poskytuje tomuto pokrokovému výrobnímu podniku plnou kontrolu nad procesem.

Metalac Inko

Společnost Metalac Inko byla založena v roce 1995 ve městě Gornji Milanovac ve středním Srbsku a je jediným výrobcem kuchyňských dřezů v Srbsku a sousedních zemích. Společnost je dceřinou společností skupiny Metalac Group, jejíž počátky sahají až do roku 1959, a nabízí vysoce diverzifikované portfolio výrobků, které zahrnuje kuchyňské nádobí, ohřívače vody, kartonové balení a díly pro automobilový průmysl. Skupina Metalac má 15 dceřiných společností a zaměstnává přibližně 2 200 lidí. Ve společnosti Metalac Inko je hlavní činností výroba nerezových a kompozitních dřezů s označením CE a dalších výrobků, jako jsou například vany. Celý výrobní program společnosti je certifikován podle požadavků norem ISO 9001 pro řízení kvality a ISO 14001 pro environmentální management.

ZJISTĚTE VÍCE O METALAC Inko
Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Lepší povrchová úprava výrobků pomocí automatizovaného broušení a leštění

Metalac Inko má ve svém sídle a výrobním zařízení v Gornji Milanovac dvě výrobní jednotky: jednu na tradiční nerezové dřezy a druhou na výrobky z inovativních technických materiálů, jako jsou lité polymery/kompozity. Mezi tyto materiály patří Granmatrix, patentovaný kompozitní materiál společnosti Metalac s pevným povrchem. Hlavní složkou materiálu Granmatrix je polyesterová pryskyřice modifikovaná akrylem smíchaná s minerálním trihydroxidem hlinitým, který dodává pryskyřici tvar a tvrdost. Dokončovací operace našich kompozitních dřezů a van, jako je broušení a leštění, představují výzvu," prozrazuje Ivan Milošević, projektový a design inženýr společnosti Metalac Inko. "Proto jsme chtěli navrhnout řešení, které by zajistilo vysokou produktivitu, stabilní kvalitu a zbavilo naše operátory těžké ruční práce." 
 

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Instalací této robotické buňky jsme zajistili proces výroby s opakovatelností a tím i lepší kvalitu dokončování. Simulační software FANUC ROBOGUIDE jako součást řešení umožňuje rychlé a přesné nastavení výroby a pomáhá nám při analýze a výběru správného pracovního nástroje. Máme tak plnou kontrolu nad procesem.

Citace z referencí

Ivan Milošević

Projektový a design inženýr - Metalac Inko

S pomocí společnosti Technosoft, srbského specialisty na robotiku a automatizační produkty, a šestiosého víceúčelového robota FANUC M-710𝑖C/50 našla společnost Metalac Inko optimální řešení pro dokončování svých kompozitních umyvadel a van. Vysoké osové rychlosti v kombinaci s šestiosý univerzálností činí z robota FANUC M-710𝑖C/50 ideální volbu pro manipulaci s neohrabanými užitečnými zatíženími. Z tohoto důvodu je velmi oblíbeným robotem pro broušení, leštění a odjehlování.

Řízení přichází díky řídicí jednotce robota FANUC System R-30𝑖B Plus, která nabízí více než 250 softwarových funkcí a poskytuje klíč k výkonu robota z hlediska doby cyklu, rychlosti, přesnosti a bezpečnosti.Společnost Metalac Inko rovněž využívá výhody simulačního software FANUC ROBOGUIDE 3D.

FANUC robot M-710iC/50 performing finishing operations, like grinding and polishing, at Metalac Inko. Installing this robotic cell, multiplied production, ensured repeatable process and with that improved finishing quality.

FANUC ROBOGUIDE simuluje pohyb robota i příkazy aplikace, čímž výrazně zkracuje dobu potřebnou k vytvoření nových nastavení pohybu. Zajišťuje minimální dopad na výrobu, je možné designovat, testovat a upravovat buňky zcela offline. Pro úsporu času při 3D modelování mohou uživatelé importovat modely dílů z počítače jako data CAD. Rozsáhlá knihovna simulačního software pro roboty také umožňuje uživatelům vybírat a upravovat díly a rozměry podle potřeby. Software ROBOGUIDE je navržen tak, aby byl intuitivní a velmi snadno se používal, a vyžaduje jen velmi málo školení, pokud vůbec nějaké. "Máme tak plnou kontrolu nad procesem."

Success Story Metalac. Metalac specialises in creating kitchen sinks and bathtubs. Many tasks throughout industry are tailor-made for automation. Grinding and polishing are among this number, particularly when challenging materials make these processes slow and onerous for human operatives.

Inspirujte se

Images Inoverde Case Study. Picking, Packing, Palletising of carrots with M-20iD/25, M-20iD/35, and M-710iC/50 and DCS.
Inoverde

Trojice robotů FANUC zvyšuje efektivitu balení ve společnosti Inoverde

V rychlém provozu na distribuci čerstvých potravin je klíčová efektivita automatizovaného balení, aby bylo možné držet krok s poptávkou.
Vedlejším přínosem tohoto přístupu je i menší fyzická zátěž pro zaměstnance, šetrnější manipulace s choulostivými produkty, jako je ovoce a zelenina, a rovnoměrnější a opakovatelný proces. Mezi nejnovější závody, které těží z těchto výhod, patří provoz společnosti Inoverde ve švýcarském Bätterkindenu, kde procesy plnění, balení a paletizace mrkve zefektivnilo nasazení tří průmyslových robotů FANUC.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku automatizačních řešení pro výrobu, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou designována tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.