Skip to main content
E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG

Plně automatické obrábění s integrovanou kolejnicí jako sedmou osou

Úkolem bylo automatizovat nakládání polotovarů a odebírání hotových dílů ze dvou velkých soustružnicko-frézovacích center a zároveň zachovat jejich přístupnost pro zaměstnance. Společnost Roth Technik to vyřešila instalací ramene FANUC M-900𝑖B/360E na horní kolejnici s automatickou výměnou chapadel. Tato automatizace umožňuje společnosti BRUDERER denně dokončit úkoly o pět hodin rychleji na jeden stroj a umožňuje výrobu bez obsluhy přes noc a o víkendech.
Automated machine tool tending with FANUC M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload 2 turning-milling centers. Bruderer success story video.

Klíčové poznatky od úkolu k výsledku

Úkol

Úkolem automatizace bylo nakládat polotovary do dvou velmi velkých soustružnicko-frézovacích center a odebírat z nich hotové díly, přičemž obráběcí centra měla zůstat co nejvíce přístupná zaměstnancům. Aplikace představovala několik výzev, včetně nepravidelného tvaru a velké hmotnosti polotovarů a umístění a rozteče obráběcích center.


Řešení

Systémový integrátor Roth Technik poskytl svému zákazníkovi řešení sestrojením systému, který obsahuje horní sedmou osu v podobě roboticky řízené kolejnice, na níž jezdí rameno FANUC M-900𝑖B/360E. Rameno M-900𝑖B má nosnost 360 kg. Součástí řešení byla automatická výměna chapadel.


Výsledek:

Ve společnosti BRUDERER jsou nyní stejné úkoly na jednom stroji denně dokončeny o pět hodin rychleji než před automatizací. Automatizace umožňuje společnosti BRUDERER pokračovat v bezobslužné výrobě přes noc a o víkendech.

E. BRUDERER MASCHINENFABRIK AG

Společnost BRUDERER je předním výrobcem vysoce výkonných lisů se sídlem ve švýcarském městě Frasnacht na břehu Bodamského jezera. Po celém světě má 500 zaměstnanců.

Společnost BRUDERER vyrábí vysoce přesné lisy pro celosvětový trh se jmenovitou silou 180 až 2500 kN a rozsahem zdvihu 100 až 2000 otáček za minutu. Jejich stroje se používají k výrobě dílů používaných v hodinářství, elektronice a v řadě dalších průmyslových odvětví.

Zjistěte více o společnosti Bruderer
Building of Bruderer. FCH success story

Možnost stropní hory šetří pracovní prostor

Společnost Roth Technik navrhla pro společnost BRUDERER řešení, které využívá šestiosý stroj M-900𝑖B/360E s velkým užitečným zatížením, protože aplikace zahrnovala manipulaci s prázdnými obrobky o hmotnosti až 200 kg. Nosnost 360 kg stroje M-900𝑖B si s tím dobře poradí a zároveň poskytuje dodatečnou rezervu pro ještě těžší břemena, pokud to bude potřeba. Robot poskytuje možnosti montáže na podlahu a strop, takže je ideální pro instalaci na sedmou osovou lištu, kterou na zakázku vyrobila společnost Roth Technik.

Použití stropní lišty maximalizovalo přístupnost obráběcích stanic, což bylo pro společnost Bruderer stanoveným cílem. Lišta udržuje robota mimo podlahu a nepřekáží mu. Flexibilních 6 os dává robotovi možnost dosáhnout až k obráběcím centrům, vkládat polotovary a odebírat hotové díly ve zcela automatickém provozu.

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Roger Müller, vedoucí oddělení obrábění ve společnosti BRUDERER, popisuje obtíže spojené s touto konkrétní automatizační úlohou.

"Problém spočíval v tom, že jsme neměli jasně definované vnější kontury, protože musíme obrábět hlavně odlévané a kované polotovary. Kromě toho pracujeme s malými velikostmi sérií a vysokými hmotnostmi až 200 kg na jednotlivý díl. Tato automatizace má vybavit dvě soustružnicko-frézovací centra a musí zůstat co nejdostupnější, aby zaměstnanci našli atraktivní pracovní místo. Ve společnosti Roth Technik jsme našli integrátora, který tyto výzvy dokonale zvládl."

Bruderer success story picture.
M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines

Markus Roth, generální ředitel společnosti Roth Technik, se k řešení vyjádřil.

"Roboty FANUC používáme již léta, protože nám jako integrátorovi nabízejí nejlepší možnosti z hlediska kinematiky, užitečného zatížení, možností zabezpečení pomocí DCS a možností přímé integrace os. V tomto systému jsme plně automatizovali obsluhu dvou velmi velkých soustružnicko-frézovacích center jako manipulaci s díly. Provedli jsme to pomocí robota FANUC M-900𝑖B/360E s užitečným zatížením 360 kg. Ten je namontován na vlastnoručně vyvinuté a zkonstruované 7. ose, robotické kolejnici o délce 18 metrů. Díky bezpečnému monitorování pracovního prostoru nazvanému DCS, Dual Check Safety, umožňuje bezpečný provoz."

Image related to Bruderer success story

Toto automatizační řešení nám přináší následující výhody: Ušetříme 5 hodin času denně na jeden stroj, můžeme vyrábět bez obsluhy přes noc a o víkendu a zaměstnanci mají volné zdroje pro zajímavější činnosti. Kromě toho můžeme reagovat na výkyvy ve využití kapacity.

Citace z referencí

Roger Müller

Vedoucí oddělení obrábění ve společnosti BRUDERER

Inspirujte se

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC představuje vizi budoucnosti ve společnosti ZAP

Zatímco obrábění může mít z nasazení robota obsluhujícího stroj velký prospěch, přidání 3D kamer přináší další úroveň inteligence, která vede k autonomní výrobě a konkrétním výhodám pro výrobce.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umožňují nepřetržité CNC obrábění ve společnosti RADMOT

Automatizované obráběcí buňky CNC zahrnující různé obráběcí stroje a roboty vyžadují promyšlený design a integraci. Proč si tedy tento proces nezjednodušit a neobrátit se na nejvýznamnějšího světového výrobce CNC obráběcích strojů a robotů: FANUC. Přesně to byla strategie společnosti RADMOT, významného polského poskytovatele služeb v oblasti obrábění, když chtěla zavést novou CNC frézovací buňku zahrnující tři obráběcí centra a dva roboty, která by mohla pracovat bez obsluhy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - bez jakýchkoli kolizí mezi roboty.

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Případové studie společnosti FANUC

Prozkoumejte naši komplexní nabídku řešení pro automatizaci výroby, která jsou představena v podrobných případových studiích a jsou navržena tak, aby optimalizovala a zefektivnila jakýkoli výrobní proces.