Skip to main content
zveřejněno na 30.09.2026

Snížení nároků na údržbu a zvýšení produktivity: Společnost FANUC představuje novou řadu R-2000/E

Společnost FANUC Europe představuje novou generaci své řady průmyslových robotů R-2000, která je navržena tak, aby výrobcům pomohla zvýšit efektivitu, snížit nároky na údržbu a snížit celkové náklady na vlastnictví.
Increase productivity and reduce maintenance with the FANUC R-2000/E Series. High-payload industrial robots with lower TCO, greater flexibility and advanced automation capabilities.

Společnost FANUC Europe uvedla na trh novou řadu R-2000/E, zcela přepracovanou generaci jednoho ze svých nejrozšířenějších průmyslových robotů. Tato nová řada, vyvinutá s cílem pomoci výrobcům čelit rostoucím provozním nákladům, nedostatku pracovní síly a zvyšující se poptávce po výrobcích, nabízí vyšší výkon v kombinaci s nižšími celkovými náklady na vlastnictví.

Série R-2000/E, vyvinutá v úzkém souladu s požadavky zákazníků, podporuje kompaktnější uspořádání výroby a pomáhá výrobcům snížit potřebnou podlahovou plochu při manipulaci s většími užitečnými zatíženími. Tato kombinace poskytuje větší flexibilitu při plánování výrobních prostředí.

Řada R-2000/E nabízí až o 20 % vyšší provozní rychlosti a o 10 % kratší doby cyklu ve srovnání s předchozími modely, což pomáhá zvýšit produktivitu v široké škále aplikací. Zároveň zvýšená tuhost a přesnost přispívají ke zlepšení stability procesů a konzistentní kvalitě výrobků v náročných průmyslových prostředích.

S více než 350 000 kusy dodanými po celém světě v předchozích generacích se řada robotů R-2000 etablovala jako řešení s vysokou spolehlivostí pro odvětví včetně automobilového průmyslu, obecného průmyslu a těžkého strojírenství. Na tomto osvědčeném základě nabízí nová řada vyšší užitečné zatížení, větší dosah a větší flexibilitu, aby vyhověla měnícím se výrobním požadavkům.

Klíčovou inovací řady R-2000/E je její design optimalizovaný pro údržbu. Nové bezbateriové enkodéry eliminují nutnost pravidelné výměny baterií, zatímco rychlejší diagnostika pomáhá zkrátit prostoje. Tato vylepšení snižují náročnost údržby a přispívají k nižším celkovým nákladům na vlastnictví, zejména u rozsáhlých instalací.

Nová řada také umožňuje lepší manipulační schopnosti. Díky až o 85 % vyšší nosnosti v zápěstí a zvýšeným momentům setrvačnosti mohou roboti manipulovat s většími a složitějšími součástmi, stejně jako s pokročilejšími nástroji na konci ramene. To rozšiřuje možnosti použití, včetně svařování, manipulace s materiálem a obsluhy strojů.

Při vývoji byla kladen důraz na udržitelnost. Ve srovnání s předchozími modely snižuje řada R-2000/E spotřebu energie až o 15 % a hlučnost o 25 %, čímž přispívá k efektivnějšímu a pohodlnějšímu výrobnímu prostředí.

Produktová řada zahrnuje osm modelových variant, včetně verzí pro montáž do stojanu s horním uchycením a nového modelu s prodlouženým dosahem až 3 905 mm. Tato konfigurace, vyvinutá v reakci na požadavky evropského trhu, je obzvláště vhodná pro aplikace, jako jsou automobilové gigalité a manipulace s velkými lisovanými díly nebo velkými dřevěnými panely.

Všechny modely jsou vybaveny řídicím systémem FANUC R-50𝑖Řídicí jednotkou, která poskytuje pokročilé funkce kyberbezpečnosti v souladu s normami IEC 62443. Mezi ně patří zabezpečené komunikační protokoly, ověřování uživatelů a otevřená platforma podporující technologie, jako jsou Python, softwarové PLC a integrace ROS.

„Řada R-2000 je díky své spolehlivosti a univerzálnosti již dlouho klíčovou sérií průmyslových robotů pro průmyslovou automatizaci,“ říká Paul Ribus, vedoucí koordinace prodeje společnosti FANUC pro Evropu. „S novou řadou R-2000/E mohou výrobci dále zvyšovat produktivitu a zároveň výrazně snižovat nároky na údržbu a provozní náklady, čímž podporují efektivnější a odolnější výrobu.“