The FANUC M-900/280-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900š‘–B/280

De M-900š‘–B/280-robot is ontworpen met verbeterde stijfheid voor ultieme precisie. Met een robuust draagvermogen van 280 kg en een gespecialiseerde J3-arm die maximale stijfheid garandeert, voldoet deze robot aan de ISO 9283-normen voor stijfheid en toont hij uitzonderlijk statisch. Hij is perfect op maat gemaakt voor bewerkingen waarbij zowel druk op het gereedschap als precieze nauwkeurigheid vereist zijn.
Robot Payload
280 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

De Specialist in Rigiditeit

Vertrouw op deze rigide robot met maximale stijfheid die speciaal ontworpen is voor toepassingen zoals flowdrill-boren en roller hemming.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Optionele Bescherming tegen Stof en Vloeistoffen (SDLP)

Maak een upgrade naar ons geavanceerde stof- en vloeistofbeschermingspakket voor robuuste prestaties in zware omgevingen, zodat duurzaamheid en betrouwbaarheid gegarandeerd zijn.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Profiteer van geĆÆntegreerde pneumatische en elektrische voorzieningen met standaard 8 ingangen en 8 uitgangen. Er is ook een eenvoudig en betrouwbaar kabeluitrustingspakket verkrijgbaar.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog uw flexibiliteit met montageopties aan het plafond, op de vloer of onder een hoek – de perfecte keuze voor krappe ruimtes waar flexibiliteit cruciaal is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30š‘–B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/IP56
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
280 kg
Robot Reikwijdte
2655 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

M-900 Serie

Bewezen duurzaamheid en betrouwbaarheid voor zware payloads. Ontdek nu onze M-900 serie!

Get Inspired