The M-710iC/50E is a 6-axis medium payload robot w
ith an offset wrist design which is ideal for grinding and polishing applications.

M-710𝑖C/50E

De M-710𝑖C/50E is een multifunctionele robot met offset-pols, ontworpen voor precisie en flexibiliteit. Dit 6-assige model beschikt over een slanke pols, stijve arm en een compacte voetafdruk. Dankzij het unieke offset-polsontwerp is hij ideaal voor slijp- en polijsttoepassingen, met uiterst flexibele positionering en inverse kinematica. Als robot voor middelzware payloads blinkt hij uit in het hanteren van grotere en zwaardere werkstukken. De M-710𝑖C/50E is een populaire keuze voor uiteenlopende toepassingen zoals machinebelading, slijpen, polijsten, ontbramen, waterstraalsnijden en wassen, wat zijn veelzijdige capaciteiten onderstreept.
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
2050 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor Uw Bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Complexe Omstandigheden

De IP67-beschermingsgraad voor de pols en IP54 voor de behuizing beschermen de robot tegen vocht en stof en zijn bijgevolg de ideale keuze voor stoffige en vochtige omgevingen.
Icon for Robot Wrist. SVG

Offset Polsontwerp

De ideale keuze voor slijp- en polijsttoepassingen dankzij het offset polsontwerp dat superflexibele positionering en inverse kinematica mogelijk maakt.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Geïntegreerde Eindeffector Diensten

Zorg voor korte verbindingen met het gereedschap, betrouwbaardere bedrading, I/out grijpersignalen en 24 volt luchtconnectoren met geïntegreerde lucht- en elektrische services van J1 tot J3.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Top Snelheid en Bewegingsprestaties

Hogesnelheidsassen en nauwkeurige, robuuste, speciaal ontwikkelde reductoren en motoren zorgen voor optimale prestaties en ongeëvenaarde betrouwbaarheid.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische Specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP54/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/-
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
50 kg
Robot Reikwijdte
2050 mm
Assen
6

Download Aanvullende Informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de Productserie

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710 Serie

De robot met slanke pols en kleine voetafdruk voor middelzware payloads. Ontdek nu onze M-710 serie!

Get Inspired