Skip to main content
The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3𝑖A/6S

De M-3𝑖A/6S is een Delta-robot die bekend staat om zijn efficiëntie bij high-speed picking toepassingen. Uitgerust met krachtige servomotoren, bereikt hij een snelle acceleratie en opmerkelijk korte cyclustijden, ideaal voor dynamische productieomgevingen. Dit model heeft vier assen en een snelle enkelassige robotpols, wat de beweeglijkheid en precisie ten goede komt. Het grote bereik is perfect geschikt voor picktaken over meerdere transportbanden, waardoor hij een essentieel onderdeel is in het optimaliseren van uw geautomatiseerde processen.
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
1350 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Geschikt voor Food Industrie

De ideale keuze voor de primaire en secundaire voedingsmiddelenindustrie dankzij de uitzonderlijk gladde en eenvoudig te reinigen oppervlakken, de food-grade smeermiddelen en de witte epoxycoating.
Pictogram for Speed Delta (Robot) in black. SVG format.

Supersnelle Enkelassige Pols

De ideale keuze voor high-speed picking omdat de enkelassige pols snelheden tot 4000 graden/seconde mogelijk maakt.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideaal voor Vuile en Stoffige Omgevingen

Met standaard IP67-bescherming is deze robot de ideale keuze voor vuile en stoffige omgevingen die volledig moeten worden schoongemaakt.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
6 kg
Robot Reikwijdte
1350 mm
Assen
4
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3 serie

Ontdek de M-3 serie, speciaal ontworpen voor het op hoge snelheid hanteren en oppakken van kleine producten.

Laat u inspireren!