Skip to main content
This picture shows the M3iA/12H on a white background from a right view.

M-3𝑖A/12H

De M-3𝑖A/12H is een Delta robot ontworpen voor precisie bij toepassingen met een middelzware tot zware payload. Dit model onderscheidt zich door zijn hogesnelheidspols, wat zorgt voor een verhoogde operationele efficiëntie. Een belangrijk kenmerk is de geïntegreerde kabelbescherming, gerealiseerd door het geleiden van bekabeling via de holle pols van de robot. Dit doordachte ontwerp minimaliseert het risico op vastlopen, waardoor de M-3𝑖A/12H bijzonder geschikt is voor omgevingen waar ruimte en beweging cruciale factoren zijn.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1350 mm
Assen
3
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Geschikt voor Food Industrie

De ideale keuze voor de primaire en secundaire voedingsmiddelenindustrie dankzij de uitzonderlijk gladde en eenvoudig te reinigen oppervlakken, de food-grade smeermiddelen en de witte epoxycoating.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verminder kabelslijtage dankzij het intelligente holle polsontwerp dat eenvoudige kabelgeleiding door de robotpols mogelijk maakt.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Ideaal voor Vuile en Stoffige Omgevingen

Met standaard IP67-bescherming is deze robot de ideale keuze voor vuile en stoffige omgevingen die volledig moeten worden schoongemaakt.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1350 mm
Assen
3
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Plafondbevestiging
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiële technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

The FANUC M-3iA/6S is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-3 serie

Ontdek de M-3 serie, speciaal ontworpen voor het snel hanteren en oppakken van kleine producten.

Laat u inspireren!