The FANUC DR/05-4A is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

M-1𝑖A/0.5SL

De M-1𝑖A/5SL Delta robot is een lichtgewicht en veelzijdige 4-assige delta robot, ideaal voor high-speed assemblage en picking toepassingen. Met een gewicht van slechts 17 kg is hij eenvoudig te integreren in uw productielijn. Dankzij een breed scala aan montagemogelijkheden beschikt deze robot over het bereik en de herhaalbaarheid om een groot aantal taken met 4-assige beweging uit te voeren. Dankzij de parallelle linkconfiguratie is hij ideaal voor bewerkingen die een grotere beweeglijkheid en snelheid vereisen. Door eenvoudigweg een extra payload van 500 g toe te voegen, kan hij bovendien moeiteloos een breder scala aan toepassingen aan.
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reikwijdte
420 mm
Assen
4
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Groot Werkbereik

Vergroot uw werkbereik met deze ideale oplossing voor taken die veelzijdigheid en een extra reikwijdte vereisen.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Integreer deze ultralichte en compacte robot eenvoudig in machines of productielijnen waar de ruimte beperkt is en bespaar kostbaar vloeroppervlak.
Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Payload tot 1000 gram

Breid uw toepassingsmogelijkheden uit door simpelweg 500 gram extra payload toe te voegen.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Snel en Nauwkeurig

Versnel uw productie met ultrasnelle cyclustijden in combinatie met maximale precisie. Dit maakt deze machine bijzonder waardevol voor het verwerken van kleine elektronische en mechanische onderdelen.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en profiteer van meerdere installatiemogelijkheden. Hij kan zelfs van de sokkel worden gehaald en direct in de machine worden geĆÆntegreerd.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Beveiliging
Body standard/optional
IP20/-
Wrist & J3 arm standard/optional
IP20/-
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Algemene Kenmerken
Robot Payload
0.5 kg
Robot Reikwijdte
420 mm
Assen
4

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Robot application picture. Delta robot M-2iA picking waffles.
Greymans success story about Biscuiterie Thijs (Belgium waffle producer).

M-1 serie

Ontdek de unieke, ultracompacte M-1 Delta Robot Serie en betreed een nieuwe dimensie in handling van kleine onderdelen met hoge snelheid.

Laat u inspireren!