Skip to main content
The FANUC M-10/12-14D Dustproof is a fast 6-axis handling robot designed for applications in harsh environments.

M-10𝑖D/12 Dustproof

De M-10𝑖D/12 Dustproof robot is ontworpen om te presteren in de meest veeleisende omgevingen. Uitgerust met IP67-motorkappen, epoxyverf en bescherming van de J6-arm is hij bestand tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen. Speciaal afgestemd op de smeed-, metaalgiet- en keramiekindustrieën, garandeert zijn aanpasbaarheid een verhoogde productie-output. Veelzijdig en betrouwbaar biedt deze robot een volledig werkbereik en levert hij consistente prestaties in zware omstandigheden.
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Bestand tegen Stof & Vuil

Met vertrouwen werken in veeleisende omgevingen. Dit model wordt standaard geleverd met IP67-bescherming voor alle assen, epoxyverf, roestwerende bouten en een polskap.
Pictogram for Safety (Robot) in black. SVG format.

Perfect voor Veeleisende Omgevingen

Bescherm uw robot tegen stof, kleine deeltjes en water met een polsafdekking gecombineerd met een roestvrijstalen flens die de afdekking op zijn plaats houdt.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Compact & Krachtig

Maximaliseer de payload zonder vloerruimte op te offeren. Deze ultraslanke robot past naadloos in compacte robotcellen, verbetert de prestaties en bespaart waardevolle vloerruimte.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximale Flexibiliteit

Profiteer van dit veelzijdige robotmodel met plafond-, vloer- en hoekmontagemogelijkheden, waardoor het perfect is voor kleine ruimtes waar flexibiliteit essentieel is.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
12 kg
Robot Reikwijdte
1441 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten, die u helpen bij het nemen van beslissingen en het maximaliseren van het gebruik van uw FANUC producten.

Ontdek de productserie

Success story about automated placing into packaging trays using FANUC robots by the Swiss company Kunststoff-Packungen AG. 

FANUC enabled Kunststoff-Packungen AG to run the manufacturing line autonomously, with autonomous operation for at least 8 hours at full speed, achieving cycle times of 0.8 seconds. The project involved two FANUC robots: a six-axes M-10iD/10L with a payload of 10 kg, and a four-axes SR-6iA robot with a 6 kg payload. Significant space saving was achieved because of the compact footprint of the solution.

M-10 serie

De industriestandaard voor kleinere robots - Slank, snel en veelzijdig. Ontdek nu onze M-10 serie!

Laat u inspireren!