Skip to main content
Image of LR Mate/7-9D Food/Clean from a right view on a white background. The FANUC LR Mate/7-9D Food/Clean (LR Mate 200iD/7LC) is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

LR Mate 200𝑖D/7LC Food/Clean

De LR Mate 200𝑖D/7LC is ontworpen voor toepassingen in cleanrooms en voedingsmiddelenindustrie en is een multifunctionele 6-assige robot met een groot bereik voor extra veelzijdigheid. De krachtige servomotoren en stijve arm zorgen voor een snelle acceleratie en kortere cyclustijden. Dit model is IP67 gecertificeerd voor water- en stofbestendigheid. De robot is speciaal oontworpen voor toepassingen in cleanrooms en voedingsmiddelenindustrie, voldoet aan de ISO klasse 6 normen en is voorzien van een witte epoxy coating die voldoet aan de FDA-normen en NSF-H1 food-grade vet.
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Assen
6
Download Datasheet

Voordelen voor uw bedrijf

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Geschikt voor Cleanroom

Voldoet aan de vereisten van cleane omgevingen met een hygiƫnisch ontwerp: witte epoxycoating, roestwerende bouten en ISO-norm 6.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist in Toepassingen voor Food

Vermijd het risico op besmetting met NSF-H1 voedselveilig smeervet. Profiteer van een wasbestendig ontwerp met een witte epoxycoating, roestwerende bevestigingsbouten en een IP67-classificatie.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Meer Doorvoer

Verhoog uw productiviteit met krachtige servomotoren en een zeer rigide arm voor een hoge acceleratie en snelle cyclustijden. Profiteer van soepele trillingsvrije bewegingen, zelfs bij hoge werksnelheden.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Veelzijdigheid voor Elke Situatie

Verhoog de flexibiliteit en bespaar vloerruimte met plafond- of hoekmontage.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Eenvoudige Integratie

Vereenvoudig de integratie en verlaag de kosten dankzij 6DI/6DO op J3 asconnector voor ondersteuning van on-board grijpers en standaard geĆÆntegreerde dubbele x 2 magneetventielen en luchtleidingen.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Om u te helpen het beste uit uw producten te halen, bieden we oplossingen voor voorspellend, preventief en reactief onderhoud en bieden we duizenden onderdelen op aanvraag gedurende de hele levenscyclus van uw product.

Technische specificaties

Controller
Controller
R-30𝑖B Plus Controller
Algemene Kenmerken
Robot Payload
7 kg
Robot Reikwijdte
911 mm
Assen
6
Beveiliging
Body standard/optional
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Montagepositie
Vloer
Ja
Plafondbevestiging
Ja
Hoek
Ja

Download aanvullende informatie

Krijg toegang tot essentiƫle technische specificaties en waardevolle informatie over onze producten via onze downloadbare documenten om uw besluitvormingsproces te vergemakkelijken en het gebruik van uw FANUC producten te maximaliseren.

Ontdek de productserie

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

LR Mate serie

Lichtgewicht en compact. Grote dingen komen in kleine verpakkingen. Ontdek nu onze LR Mate serie!

Laat u inspireren!