Obţineţi navigarea

Sarcină:
STYLE CNC Machines au o istorie de peste 30 de ani în construcția de mașini de strunjire și frezare CNC, care dispun de propriul sistem de control proprietar. Cu toate acestea, compania a dorit să își evolueze capacitățile de control pentru a adăuga și mai multă valoare pentru clienți, dar fără a-și pierde propria identitate sau a compromite compatibilitatea cu platformele din generația anterioară.

Soluție:
Compania a ales FANUC pentru a furniza fundația pentru cel mai recent sistem de control al său. Adoptarea unei platforme CNC FANUC de înaltă calitate, completată de cel mai recent sistem de acționare servo/arbore FANUC din seria αi-B, oferă o soluție fiabilă și de înaltă calitate, în timp ce interfața de programare unică STYLE, care servește drept strat superior, permite companiei să își păstreze identitatea.

Rezultat:
Datorită capacităților intrinseci ale produselor FANUC, STYLE beneficiază de o funcționalitate îmbunătățită, cum ar fi o diagnosticare mai ușoară a mașinii. În plus, mașinile STYLE oferă acum o mai mare sustenabilitate: componentele FANUC cu motoare/unități de acționare eficiente din punct de vedere energetic și capacitatea lor de regenerare a energiei permit mașinilor să returneze energia la sursa de alimentare. Compatibilitatea cu versiunile anterioare este un alt atribut al soluției FANUC.

Despre STYLE CNC machines

Înființată în 1991, STYLE vinde majoritatea mașinilor sale CNC de strunjire și frezare către constructori de mașini, ateliere de prototipuri și specialiști în întreținere/reparații, în esență, orice companie care prelucrează piese de producție de serie limitată sau într-un singur exemplar. Cu o capacitate de producție de peste 350 de mașini pe an, sediul central al companiei se află în Bunschoten-Spakenburg, la aproximativ 30 km est de Amsterdam. STYLE CNC Machines are peste 70 de angajați și are birouri și centre demonstrative în 15 locații din întreaga Europă.

Toate strungurile și frezele CNC fabricate de STYLE CNC Machines dispun de sistemul de control unic al companiei. În prezent, această ofertă se axează pe calitatea și fiabilitatea unui CNC FANUC de înaltă performanță în parteneriat cu un sistem de acționare a servomotoarelor/arborelui din seria FANUC αi-B. Fundația asigurată de tehnologia de control FANUC susține interfața de programare proprie a STYLE.

„Stratul superior unic le ușurează foarte mult clienților noștri lucrul cu sistemul nostru de control”, declară Bastiaan Clement, Director executiv la STYLE CNC Machines.

Ușurința în utilizare și simplitatea la nivele optime sunt semnele distinctive ale controlului STYLE. Compania dorește să se asigure că platformele sale de control sunt accesibile atât pentru mașiniștii începători, cât și, prin diverse funcționalități avansate, pentru operatorii CNC experimentați. STYLE spune că noii operatori pot începe să prelucreze după o singură zi de instruire, o promisiune care este acum și mai ușor de respectat în urma introducerii tehnologiilor FANUC.

Steven de Harder, Manager de dezvoltare a afacerii la STYLE CNC Machines, spune: „Provocarea a fost să îmbunătățim comenzile fără să ne pierdem propria identitate. Datorită bunei cooperări cu FANUC, am reușit să menținem recunoașterea mărcii care este asociată comenzilor noastre. În plus, utilizatorii soluției noastre anterioare de carduri DMC pot beneficia în continuare de funcționalitățile pe care le dezvoltăm acum. Proiectul a reușit să ofere o soluție compatibilă cu versiunile anterioare.”

STYLE a ales FANUC datorită reputației sale globale ca unul dintre cei mai mari constructori de CNC din lume, cu soluții de produse consacrate.

„Cel mai mare avantaj este faptul că motoarele și unitățile de acționare FANUC sunt foarte bine adaptate, ceea ce ne permite să folosim mai bine cuplul și puterea mai mare de pe mașinile noastre”, afirmă de Harder. „În plus, cu componentele FANUC, diagnosticarea mașinilor noastre a devenit mult mai ușoară. Soluțiile FANUC dispuneau deja de funcționalitățile necesare în acest sens. Putem spune, de asemenea, că utilajele noastre sunt acum mai durabile: datorită motoarelor și unităților de acționare FANUC, mașinile noastre returnează surplusul de energie la sursa de alimentare.”

Dincolo de calitatea și capacitatea produselor, adoptarea soluțiilor FANUC introduce, de asemenea, o capacitate de service și asistență pe durata de viață la un nivel de top. STYLE CNC Machines intenționează acum să continue să se dezvolte împreună cu FANUC.

„A existat o comunicare deschisă, claritate și respect reciproc încă de la început; am lucrat la același nivel unul cu celălalt pe tot parcursul proiectului”, conchide Clement.