Obţineţi navigarea

Obiectiv:
Pentru a oferi pe piața de ochelari și tuturor companiilor care efectuează procesarea cu laser pe loturi mici, de înaltă calitate, o mașină care este precisă, fiabilă, "ușoară" și care reduce costurile de operare. 

Soluție:
Applyca a creat CUBE, o insulă pentru tăierea fibre cu laser cu o arhitectură modulară și o structură compactă (2500 mm pe fiecare parte), dotată cu sursă și sistem de control laser FANUC.

Rezultatul:
CUBE este o mașină potrivită pentru diferite aplicații și nevoi, care vizează un grup țintă atent la menținerea unui nivel înalt de competitivitate, fără a necesita investiții prohibitive sau ocuparea unui spațiu vital în atelier.  Prezența soluțiilor FANUC este o garanție a fiabilității, oferind simultan oportunități noi de afaceri pentru Applyca peste hotare.

DESCĂRCARE PDF

O insulă versatilă și compactă pentru toate aplicațiile de tăiere cu laser

Applyca SRL

Poziționată strategic în inima regiunii industriale Nord-Est, Applyca este un integrator de sisteme capabil să furnizeze software de aplicații la cheie și produse pentru cele mai diverse nevoi, datorită experienței sale de peste 25 de ani. 

Applyca este, de asemenea, o companie care știe să se remarce printre concurenții săi; de fapt, la târgul EMO 2015, a adus "Rob the pianist", doi roboți LR Mate 200iD cu mâini din aluminiu programate să cânte melodii. Una dintre melodiile cântate a fost imnul național italian, Imnul lui Mameli.

"Programarea unui robot este o abilitate comună pentru toți integratorii, dar există întotdeauna ceva care face diferența", explică Alfonso Sciarrabone, director de vânzări al Applyca. "În cazul nostru, este o experiență solidă, combinată cu o capacitate mare de personalizare".

Applyca a dezvoltat recent CUBE, o mașină de tăiat fibre cu laser de mare precizie, care se află la vârful categoriei sale ca acuratețe, eficiență, fiabilitate și costuri reduse de funcționare. “Laserul cu fibră este foarte flexibil, ușor de utilizat și poate efectua eficient diferite tipuri de procesare, cum ar fi tăierea, marcarea și oferind un grad de completitudine și o intensitate care lipsește la laserele cu CO2".

Echipat cu control numeric din seria 30i-LB și sistem laser FANUC de 2 kW, CUBE poate fi completat de un robot de service integrat FANUC R-2000iC/125L.


Aparatul de tăiat cu laser care lipsea

Prezentată pentru prima dată la SamuMetal 2018, CUBE este cea mai specială mașină de tăiat cu laser de acest gen. Are dimensiuni reduse, de numai 2500 x 2500 x 2500 mm. În actualul peisaj laser dominat de mașini foarte mari și greoaie, CUBE se adresează acelei părți a pieței care ar dori să efectueze procesare cu laser, dar nu are suficient spațiu în atelier sau are cerințe deosebit de complexe, fiind sensibilă la investiția necesară. În plus, dimensiunile sale permit transportul în containere standard de 20 sau 40 de picioare, o calitate extraordinară pentru gestionarea transportului maritim, care deschide, de asemenea, noi oportunități și perspective pentru Applyca, inclusiv în străinătate.

În conformitate cu cea mai modernă tehnologie din industria aeronautică, CUBE este fabricată din aluminiu, cu o structură foarte ușoară (6.000 kg), care asigură dinamismul și viteza de execuție. 

Ansamblul de control și laser de la FANUC asigură fiabilitatea totală a soluțiilor companiei japoneze, combinate cu avantajul unei asistențe globale, la timp și calificate. "Fără a uita că numele FANUC, pentru o companie mică ca a noastră, deschide uși care altfel ar fi rareori accesibile, în special în străinătate", subliniază Sciarrabone de la Applyca.

O altă caracteristică a CUBE este faptul că este o mașină laser cu o arhitectură modulară; cu alte cuvinte, este posibilă combinarea modulelor ad-hoc cu nucleul mașinii pentru a crește dimensiunile, în funcție de configurația cerută de clienți. Avantajul evident este acela aduce pe piață o mașină "ușoară", care nu este supradimensionată și care este versatilă prin capacitatea sa de a crește în funcție de nevoile specifice ale proiectului.

Modulele pot fi apoi deservite de sisteme automate de încărcare sau de celule robotice capabile să separe produsul finit de deșeuri.

"Unii dintre clienții noștri construiesc poduri pentru autostrăzi sau poduri peste râuri și au nevoie să taie piese chiar de 30-40 de metri lungime.” Alții, pe de altă parte, fac discuri de fierăstrău circular pentru tăierea lemnului. Prin CUBE, Applyca aduce pe piață o mașină laser care este utilă pentru atelierele mici, care funcționează atât pentru foi mici cât și pentru companiile obișnuite cu gestionarea unor bucăți mai mari ".

CUBE permite, de asemenea, companiei Friulian să intre pe piața ochelarilor, aflată dintotdeauna în zona Belluno. 

"Companiile locale care gravitează în domeniul ochelarilor sunt adesea întreprinderi mici și artizanale capabile să creeze un produs de cea mai înaltă calitate. Tendința sectorului este de a tăia cu laser ramele, astfel încât să se obțină detalii de proiectare și să se utilizeze materiale rezistente și ușoare, cum ar fi titanul. Având în vedere și faptul că acest tip de prelucrare este adesea personalizat, lucrându-se cu loturi mici ".

Prin urmare, este clar că astfel de întreprinderi trebuie să se echipeze cu o mașină cu laser pentru a rămâne competitive, fără a afecta bugetul atelierelor și fără a ocupa spațiu vital în timpul producției. Beneficiile CUBE constau în faptul că oferă o versatilitate maximă, combinată cu o structură extrem de compactă. Un "plus" suplimentar este dat de prezența soluțiilor FANUC la bord, care indexează activitățile legate de viteza și calitatea tăierii.

CUBE permite prelucrarea foilor de 1.500 x 3.000 mm până la o greutate de 220 kg, partea excedentară ieșind din fanta mașinii, iar operatorul poate să alimenteze materialul în modul automat sau manual. Viteza de tăiere atinge 6 m/min, cu un generator de 2 kW FANUC FF2000i-A ce menține o accelerație 2G în timpul tăierii.


Sisteme laser FANUC

Există șapte modele din seria cu fibră laser oferite de FANUC, variind de la o putere de 500 W la 6 kW. Elementele de control laser din seria 30/31i-LB sunt extrem de adecvate pentru aplicațiile de ”tăiere fină”. "L" din prescurtarea unității de control indică faptul că este echipat cu funcții specifice pentru utilizarea laserului, funcții care optimizează în mare măsură eficacitatea, inteligența și calitatea prelucrării mașinilor de tăiat cu laser. Aspectul exterior și interfața cu utilizatorul sunt identice cu celelalte sisteme de control CNC FANUC. 

CN 30i-LB poate controla până la 32 de axe, din care 24 sunt simultane. În cazul mașinilor de prelucrare cu laser 3D, se poate aplica o operare pe 5 axe, ceea ce este optim pentru laserele cu fibre. Conexiunea laser nu este efectuată prin intermediul legăturii I/O, ci prin servo-BUS serial FANUC (FSSB), la viteză mare.

Deoarece controlul gestionează mișcarea axelor și reglarea puterii laserului într-o manieră sincronă, cu FANUC CNC se pot obține viteze de tăiere la înaltă calitate. Atunci când laserul trebuie, de exemplu, să taie un unghi, viteza de tăiere și puterea laserului sunt reglate simultan, rezultând o calitate optimă a tăierii. Întorcându-se la colțuri cu viteză redusă, puterea laserului va fi de asemenea redusă.

Zburând pe deasupra foii”, laserul poate fi introdus cu precizie maximă exact în punctul prestabilit. La tăiere, laserul se va mișca spre punctul prestabilit cu o precizie μ. Această funcție este denumită ”fly cut” și necesită o latență minimă între semnal și execuție. Acest lucru este posibil datorită conexiunii rapide a Bus-ului FSSB FANUC. Pentru controlul laserului, timpul necesar este din intervalul μs. În acest fel se obțin viteze ”fly cut” mari și, simultan, o precizie crescută de poziționare.

Laserul FANUC operează la o lungime de unde de 1.070 μm. Acest lucru permite viteze mult mai mari la foi subțiri decât cu un laser CO2. Un alt avantaj al laserului cu fibre este faptul că este eficient și are un consum redus de energie.