Obţineţi navigarea

Sarcină:
Deși a obținut performanțe bune cu o serie de mașini FANUC mai vechi, creșterea cererii din partea clienților a determinat EUROEDIL să inițieze un program de modernizare la unitatea sa din Skopje. Pentru a sprijini această inițiativă, compania avea nevoie de un nou centru de prelucrare CNC și de o mașină de electroeroziune cu fir (EDM) pentru a obține creșterile necesare la linia de producție a matrițelor.

Soluție:
Pe baza experienței acumulate de EUROEDIL cu mașinile FANUC existente, care au demonstrat un cost redus al deținerii timp de mulți ani, compania a decis să apeleze din nou la FANUC pentru noile sale investiții, optând pentru un centru de prelucrare verticală cu CNC ROBODRILL α-D14LiB și o mașină de electroeroziune cu fir EDM ROBOCUT α-C400iB.

Rezultat:
Cu noile mașini în atelier, EUROEDIL și-a mărit rata de tăiere și capacitatea de producție pentru a satisface cererile clienților de creștere a volumului. În plus, acuratețea și precizia uneltelor companiei de tăiere a matrițelor s-au îmbunătățit simțitor

 

Despre EUROEDIL Holding

EUROEDIL Holding Macedonia și-a început activitatea comercială în 2004, în urma înființării sale de către CEO-ul său Rakip Ramadanoski. În 2015, compania a deschis o nouă unitate în capitala și cel mai mare oraș al țării, Skopje. Aici, atelierul de producție, EUROEDIL produce unelte pentru industria construcțiilor. Printre specializări se numără unelte de tăiere progresivă pentru ștanțare de foilor de tablă, precum și unelte pentru operațiunile de extrudare și pliere. Compania deține o serie de acreditări importante, inclusiv managementul calității ISO 9001, managementul de mediu ISO 14001 și sănătatea și siguranța la locul de muncă ISO 45001.

Cu aceste gânduri în minte - și confruntată cu un portofoliu de comenzi în creștere și cu solicitări de livrare din ce în ce mai scurte din partea clienților - EUROEDIL a decis că este timpul să investească mai mult în atelierul său de producție. În special, linia de producție a companiei pentru unelte de ștanțare progresivă avea nevoie de o actualizare pentru a îmbunătăți nivelurile de producție.

 

 

 

„În urmă cu aproape 20 de ani, în 2003, am achiziționat prima noastră mașină FANUC, o mașină de electroeroziune cu fir EDM cu tăiere cu fir la mâna a doua, fabricată în 1981”, explică Toni Dimitrievski, managerul Atelierului de producție de la EUROEDIL Holding. „Aceasta a funcționat fără probleme pe toată perioada petrecută în atelier."

 

 

 

 

 

 

 

Consolidate la scurt timp prin introducerea altor modele FANUC, aceste mașini au asigurat mulți ani de producție eficientă și eficace la EUROEDIL. Cu toate acestea, odată cu trecerea anilor, compania a considerat că este prudent să investească în mașini noi, o mișcare care ar oferi, de asemenea, un impuls atât de necesar productivității, în conformitate cu portofoliul de comenzi în creștere.

 

„Având în vedere creșterea recentă a volumului de lucru și extinderea planificată a companiei noastre, a existat o nevoie clară de a investi în noi mașini-unelte”, confirmă Dl Dimitrievski. „Urmare a experienței noastre pozitive cu mașinile FANUC, am decis să facem o nouă investiție: o mașină EDM de electroeroziune cu fir FANUC ROBOCUT α-C400iB și un centru de prelucrare verticală FANUC ROBODRILL α-D14LiB. După instalarea și punerea în funcțiune, am maximizat producția noastră cu ajutorul noilor mașini FANUC, în mare parte prin creșterea vitezelor de tăiere. În prezent, putem fabrica unelte de tăiere a matrițelor mult mai rapid și cu o precizie mult mai mare.”

Un alt beneficiu semnificativ pentru EUROEDIL este renumitul cost redus de deținere asigurat de toate mașinile FANUC.

Modelele noastre FANUC mai vechi s-au dovedit a fi rentabile, deoarece sunt destul de robuste și rareori necesită reparații, menținând costurile de întreținere la un nivel scăzut,” explică Dl Dimitrievski. „Cu noile noastre mașini FANUC, pot spune că, în cei doi ani de la instalare, nu am avut nicio cheltuială cu întreținerea."

El adaugă că modelele FANUC ies în evidență față de alte mașini din atelierul de producție, oferind o operare și o întreținere mai ușoară, susținute de răspunsul local FANUC în caz service și piese de schimb, dacă este necesar.

Datorită modernizării noastre și instalării celor două noi utilaje FANUC, am îmbunătățit considerabil procesul de producție pentru scule de matrițare,” conchide Dl Dimitrievski.