Obţineţi navigarea

Sarcină: Verificarea sudurilor de la caroserie la AUDI în Bruxelles, chiar și în locurile dificil sau imposibil de accesat de către operatori.

 

Soluție: Cobotul CR-7iA/L este dotat cu un sistem de vedere pentru verificarea sudurilor. Cobotul lucrează împreună cu operatorii pentru completarea procedurii de control al calității efectuată de aceștia.

 

Rezultat: Operatorii de control al calității au mai multă încredere în rezultatele lor, deoarece robotul preia o parte din sarcinile lor, creând astfel oportunități suplimentare, fără a pune în pericol rolul operatorilor.


Tehnologia joacă un rol important la Audi și compania face tot ce este posibil pentru a fi lider în această privință. „Un bun exemplu în acest sens este faptul că anul acesta am fost prima fabrică Audi care a scos pe piață un produs neutru din punct de vedere al emisiilor de CO2, atunci când am lansat un nou produs, și anume Audi e-tron”, declară Patrick Danau, Directorul General al Audi din Bruxelles.

 

Mulți roboți sunt deja utilizați în fabrică și acum există și roboți colaborativi.

 

Patrick Danau: „Noi folosim principiul celor 3 D. Toate sarcinile care sunt murdare (dirty), dificile (difficult) și periculoase (dangerous) sunt argumente pentru folosirea unui robot. Recent, acestora li s-a alăturat un al patrulea D, și anume demografia. Acest lucru ne aduce în contact cu roboții colaborativi care acum sunt pe cale să apară.”

„Un avantaj al coboților este că nu necesită o zonă de protecție, ceea ce înseamnă că ocupă și mai puțin spațiu, ceea ce permite economisirea de bani”, declară Geert De Cop, inginer cobot la atelierul de caroserie. „Alte avantaje sunt, bineînțeles, faptul că pot lucra direct cu operatorii și că îi vor sprijini din punct de vedere ergonomic. Iar acest lucru înseamnă că, în viitor, vom putea angaja lucrători cu dizabilități fizice sau cu dizabilități fizice minore pentru anumite lucrări la care coboții oferă asistență.”

Colaborarea cu muncitorii pentru implementarea tehnologiei

Într-un proiect realizat în colaborare cu FANUC, un cobot CR-7iA/L este dotat cu un sistem de vedere pentru verificarea sudurilor.

 

Geert Motte, purtător de cuvânt al departamentului de șasiuri: „Cobotul verifică prezența, lungimea și poziția diferitelor suduri în locuri în care operatorii nu pot ajunge sau le este greu să ajungă.”

 

Muncitorii apreciază ajutorul pe care îl primesc de la cobot, declară Mark Van Heirzeele, Șeful departamentului de caroserie. „Ei sunt mai siguri de calitatea lor, deoarece robotul le preia o parte din sarcinile de verificare. În același timp, ei pot vedea că locurile lor de muncă nu sunt amenințate în niciun fel. Acest lucru a fost foarte important pentru noi.”

 

Pe viitor, Audi va utiliza și mai mulți roboți colaborativi în procesul de producție.

 

„Este foarte important să se activeze robotul în caz de probleme ergonomice”, declară consultantul pentru prevenire Walter Seminck. „În producție avem nevoie de un sistem care să funcționeze în permanență fără probleme și independent. Astfel, roboții pot oferi un sprijin valoros oamenilor în activitatea lor.”


„Împreună cu FANUC am realizat un proiect excelent”, declară Directorul General Patrick Danau. „Am reușit să facem folosirea coboților acceptabilă pentru partenerii sociali și pentru muncitori. Acest lucru dovedește că tehnologia poate fi implementată împreună cu muncitorii.”