Obţineţi navigarea

Compania de vârf în domeniul prelucrării din Germania, GROB, introduce sistemele CNC 30i-B de la FANUC ca dotare standard

Sarcină:
Optimizarea gamei proprii de centre de prelucrare renumite la nivel mondial prin trecerea la sistemele CNC ultraperformante de la FANUC.

Soluţie:
Integrarea puternicului sistem CNC 30i-B de la FANUC în centrele de prelucrare seria G probate şi testate. Astfel, GROB a împins cea mai recentă gamă proprie de produse către noi limite. Opţiunile CNC impresionante de la FANUC permit centrelor de prelucrare GROB să funcţioneze la potenţialul maxim.’

Rezultat:
Eficienţă sporită printr-o nouă gamă de opţiuni CNC.


Centre de prelucrare universale pentru întreaga lume

Seria G de la GROB este, de asemenea, disponibilă cu sistemul ultraperformant de control CNC FANUC 30i-B.

Este binecunoscut faptul că GROB a fost timp de ani de zile un operator global în afacerea cu sisteme din industria auto. În acelaşi timp, compania, având sediul în Mindelheim, Germania, a pornit cu centrele sale de prelucrare universale pentru a cuceri piaţa internaţională: în fabrica sa de producţie din Dalian, China, se construiesc versiunile asiatice ale modelelor sale de succes G350 şi G550. În plus, GROB oferă, de asemenea, aceste centre de prelucrare universale cu sistemele de control FANUC.

Definitorii pentru GROB sunt competenţa şi fiabilitatea. Acelaşi lucru este valabil pentru centrele de prelucrare universale cu 5 axe, care au fost iniţial prezentate publicului la EMO 2007. Această serie a evoluat continuu: la un an după G350, renumitul producător de utilaje a lansat pe piaţă modelul omonim mai mare, G550, urmat de un centru de prelucrare lipsit complet de sisteme hidraulice şi de centrul de prelucrare universal G550T cu 5 axe, destinat operaţiilor de frezare şi strunjire. După EMO 2012, G750 a completat gama de top a utilajelor universale ale companiei. În plus, compania continuă să îşi extindă reţeaua internaţională de vânzări, ceea ce necesită conexiuni diferite de afacerea cu sisteme. Asia joacă un rol esenţial în acest sens. Pe lângă unităţile de service şi de vânzări din Beijing şi Shanghai, GROB a deschis, în iunie 2012, o unitate de producţie în Dalian, în care se fabrică, printre alte produse, versiunile asiatice ale utilajelor universale.

"The reliability of the FANUC CNC and drives, touted repeatedly by customers, made it easy to decide in favour of this partner."
(Alexander Attenberger)

În paralel cu decizia de a produce utilaje GA în Dalian, compania a decis să ofere utilaje universale cu noile sisteme de control FANUC. Pentru a evita neînţelegerile, Alexander Attenberger, Directorul Departamentului pentru Utilaje Industriale - Nivelul Internaţional, a indicat prompt faptul că această cooperare nu se limitează la utilajele asiatice: „Lucrăm cu FANUC din anul 2000. Anterior, munca noastră presupunea, totuşi, afacerea noastră cu sisteme. Acum, ne-am extins parteneriatul şi mai mult, în domeniul centrelor de prelucrare universale. Aceasta înseamnă că utilajele din seria G sunt disponibile cu sisteme CNC FANUC. Bineînţeles, ştim că FANUC are o prezenţă extinsă pe piaţa din Asia şi acesta este motivul pentru care anticipăm o acceptare echivalentă în rândul clienţilor de acolo, însă şi aici, în Europa, am primit în trecut cereri repetate pentru centre de prelucrare cu sisteme de control FANUC, mai ales din partea producătorilor subcontractanţi.

GROB a răspuns acestei cereri la EMO 2013, prezentând modelul G350 cu un sistem CNC FANUC din seria 30i-B. Există un motiv întemeiat pentru care compania a ales sistemele de control ultraperformante de la FANUC: în cadrul ultimului proiect de automatizare, GROB a avut o experienţă optimă cu acest sistem de control. De aceea, conducerea companiei a decis, de asemenea, să implementeze clasa de maximă performanţă a sistemelor de control în centrele de prelucrare universale. Alexander Attenberger susţine: „Atingem limita absolută în gama completă de caracteristici mecanice, aşa că este, de asemenea, logic să alegem cel mai bun sistem de control de la un singur furnizor. Acesta reprezintă, în ultimă instanţă, interfaţa care garantează că performanţa utilajului va fi complet implementată. Sistemul CNC FANUC 30i-B oferă toate opţiunile pentru a face acest lucru, inclusiv selecţia unei programări complete pentru 6 axe într-o linie de comandă NC, o funcţie pe care dorim, cu siguranţă, să le-o oferim clienţilor noştri. În plus, fiabilitatea sistemelor de transmisie şi a sistemelor CNC FANUC, căutată în mod repetat de clienţi, a facilitat decizia noastră în favoarea acestui partener.”