Obţineţi navigarea

Sarcina
Această activitate de automatizare a necesitat plasarea flacoanelor din plastic turnate prin injecție în tăvi cu cavități individuale concepute pentru a păstra fiecare piesă separată de celelalte. În plus, clientul dorea ca o folie de spumă să fie plasată între tăvi pe măsură ce acestea sunt așezate una peste alta, pentru a menține o separare curată între piesele dintr-o tavă și partea de jos a tăvii de deasupra. În mod normal, această activitate se face manual.

Soluția
Soluția furnizată de Roth Technik din Elveția a implicat doi roboți FANUC. Primul a fost un robot cu șase axe M-10iD/10L cu o sarcină utilă de 10 kg, iar al doilea a fost un robot cu patru axe SR-6iA cu o sarcină utilă de 6 kg.

Rezultatul
Soluția a permis companiei Kunstoff-Packungen să ruleze linia de fabricație în mod autonom, cu funcționare autonomă timp de cel puțin 8 ore la viteză maximă, obținând o durată a ciclului de 0,8 secunde. S-au realizat economii semnificative de spațiu datorită amprentei compacte a soluției.

Despre Kunstoff-Packungen AG

Kunstoff-Packungen are o istorie lungă și mândră. A fost fondată în 1894 în Kreuzlingen, Elveția, iar astăzi este administrată de proprietar și are peste 90 de angajați și 72 de mașini de prelucrare a plasticului. Se concentrează pe furnizarea de soluții de ambalare specifice clienților. Compania produce recipiente din plastic cu corp gol, flacoane și tuburi flexibile, cu o gamă volumetrică de la 5 la 1500 mililitri. Clienții Kunstoff-Packungen sunt în principal din industria farmaceutică, cosmetică, alimentară și tehnico-chimică. Compania este furnizor pentru clienți din întreaga lume și poate respecta specificațiile ISO clasa 7 pentru camere curate.

Roboții FANUC la Kunstoff-Packungen AG

Deoarece producătorii de pretutindeni se confruntă cu lipsa forței de muncă calificate și, în calitate de companie dedicată excelenței, Kunstoff-Packungen caută în permanență modalități de îmbunătățire a nivelului de automatizare. Marcel Fetzer, șeful departamentului Tehnologie al firmei, a explicat aplicația pe care au ales-o pentru automatizarea cu roboți după cum urmează.

"Clientul nostru ne-a cerut să plasăm separat cavitățile pieselor în cutii și să le fixăm cu o foaie intermediară după fiecare strat. Acest lucru se face în mod normal manual, iar noi ne-am propus să automatizăm această activitate. Pentru noi era important să putem acoperi cu acest sistem atât matrițele de dimensiuni mici, cât și cele mari, și am început să căutăm furnizorii potriviți.

 

 

Markus Roth, proprietar al Roth Technik GmbH, a descris soluția:

"Am implementat o soluție de ambalare de mare viteză cu doi roboți FANUC, care preiau flacoanele de la mașina de injecție-suflare. Obținem o durată minimă a ciclului pieselor de până la 0,8 secunde, iar piesele sunt depozitate distanțat, în cavități, ceea ce reprezintă un avantaj de calitate foarte important pentru client. În plus, datele de producție sunt stocate pe un cip RFID, care apoi transferă automat datele către sistemul de etichetare, astfel încât rata de eroare este, de asemenea, redusă la minimum. Datorită utilizării a doi roboți FANUC, obținem o flexibilitate maximă, care era necesară pentru diferitele tipuri de produse și procese.

Una dintre caracteristicile pe care inginerii de la Roth Technik le-au folosit pentru a îmbunătăți eficiența automatizării a fost un graifer cu dublă utilizare. Graiferul permite robotului să manipuleze mai multe flacoane de plastic în același timp și, de asemenea, să pună folia subțire de spumă, în funcție de necesități. Marcel Fetzer își descrie satisfacția privind rezultatele:

"Linia de ambalare cu cei doi roboți ne permite să operăm linia de producție în mod autonom. Proiectul a fost implementat cu succes împreună cu Roth Technik și FANUC, ceea ce ne-a determinat să comandăm încă două sisteme într-un alt domeniu."