Obţineţi navigarea

Sarcină:

 

Companiile mici și mijlocii caută soluții de automatizare multifuncționale care se pot adapta cu ușurință la diferite aplicații de producție, sunt ușor de gestionat și pot lucra alături de operatori fără a fi nevoie să investească în sisteme de protecție.

 

Soluție:

 

Noul MCR (Robot colaborativ mobil) de la Desmasa este o unitate multifuncțională concepută pentru a lucra alături de operatorii umani într-o multitudine de aplicații de producție.

 

Rezultat:

 

Concentrându-se pe fiabilitate și experiență, Desmasa utilizează două versiuni ale robotului colaborativ CRX de la FANUC (CRX-10iA și CRX-10iA/L) în noul său model.


Modelul MCR este perfect pentru o multitudine de aplicații de producție și este disponibil cu două modele ale robotului FANUC CRX: CRX-10iA, cu o rază de acțiune de 1249 mm, și CRX-10iA/L, care are o rază de acțiune de 1418 mm. Capacitatea de încărcare a ambilor roboți este de 10 kg, ceea ce asigură polivalența lor pentru diverse sarcini de producție.

 

MCR este perfect pentru lucrări repetitive, permițând operatorilor să se concentreze asupra unor operațiuni mai complexe. În special, este posibilă recuperarea rapidă a investiției făcute de clienți, deoarece flexibilitatea fiecărei unități asigură adaptabilitatea acesteia la numeroase aplicații industriale diferite.

 

Unitatea de robot colaborativ MCR de la Desmasa este ideală pentru: 

  • Paletizare și despaletizare (cutii, saci, tăvi etc.)
  • Sisteme de capăt de linie
  • Alimentarea mașinilor CNC
  • Încărcare și descărcare
  • Controlul automatizat al calității
  • Ambalare și paletizare
  • Deservirea liniilor de asamblare
  • Mașini de preluare și plasare
  • Lucrări de laborator
  • Sisteme automate de control
  • Supravegherea mașinilor

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE MCR

 

Principalele caracteristici ale modelelor MCR de la Desmasa includ:

 

  1. Ușurința transportului și mobilitatea în cadrul unității de producție.
  2. Amplasare simplă la locul de muncă.
  3. Pornire instantanee.
  4. Manipulare clară, intuitivă și personalizabilă. Software/interfață adaptată la fiecare aplicație.
  5. Colaborare 100 %. Acești roboți sunt complet siguri pentru operatori datorită senzorilor de mișcare, deoarece orice interferență îi face să se oprească imediat.
  6. Integrare ușoară în spații mici. MCR se poate încadra într-un spațiu cu 60 % mai mic decât un robot tradițional, ceea ce este deosebit de important pentru companiile care doresc să optimizeze unitățile de producție de mici dimensiuni.
  7. Certificare CE pentru toate modelele.

CONFIGURABIL CU AJUTORUL DIFERITELOR PERIFERICE.

 

Desmasa a lucrat pentru ca MCR să fie configurabil cu ajutorul diferitelor periferice pentru a se potrivi unei multitudini de aplicații diferite. Aceste opțiuni includ:

 

  • MOD DE VITEZĂ RIDICATĂ: Robotul funcționează la viteză industrială și încetinește la viteza de colaborare atunci când detectează un operator în zona sa de siguranță.
  • AGV: Dotat cu echipamente automatizate. Datorită AGV, robotul se poate deplasa fără a fi nevoie de un operator.  MCR se deplasează dintr-un punct în altul în timp ce își recunoaște mediul înconjurător, detectând obstacolele și căutând trasee alternative.
  • CAMERĂ DE VEDERE ARTIFICIALĂ: Cu ajutorul vederii artificiale, robotul poate realiza aplicații complexe, cum ar fi preluarea din cutie. MCR de la Desmasa și robotul FANUC pot satisface toate cerințele unităților de producție cu o singură unitate. Soluția este perfectă pentru companiile de toate dimensiunile care doresc să își automatizeze procesele de producție. De asemenea, este posibilă o personalizare completă.

 

Pentru mai multe informații, vizitați https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ sau contactați  info_web@desmasa.com. Tel. 947470940.

 

Descărcare pdf