Obţineţi navigarea

Sarcina:
De a integra CNC-ul în noua gamă MicroDrill de la Mollart care maximizează întregul potențial al echipamentelor de micro-găurire verticală VDMF.

Soluție:
Parteneriat cu FANUC și controlarea echipamentului de micro-găurire folosind un CNC FANUC 35i-B. Adecvat în principal pentru liniile de frezare și găurire, 35i-B oferă mai multe capabilități decât un sistem de mișcare pe bază de PLC și beneficiază de o conexiune Ethernet la 100 Mbit pentru a facilita transferurile de programe pentru piese la viteză ridicată, colectarea datelor și depanarea de la distanță.

Rezultatul:
Datorită CNC-ului FANUC, MicroDrill este echipamentul de micro-găurire cu cea mai bună precizie din clasă și care se poate programa ușor, este foarte productiv și poate fi retehnologizat ușor cu automatizare robotică.

DESCĂRCARE PDF

Produsul FANUC utilizat: CNC-ul 35i-B

Ideal pentru aplicațiile de frezare și găurire, FANUC 35i-B asigură capacități sporite față de un sistem de mișcare pe bază de PLC și acceptă o gamă largă de protocoale standard în domeniu, inclusiv Ethernet/IP, ProfiNet și DeviceNet. La fel ca toate CNC-urile FANUC, FANUC 35i-B este conceput să poată fi programat ușor și poate fi configurat să asigure control universal pentru un echipament și orice tehnologie periferică.

Mollart anunță FANUC ca fiind partenerul exclusiv de CNC pentru următoarea generație a gamei MicroDrill 

 

Mollart, specializați în găuri adânci, au anunțat că FANUC este partenerul lor exclusiv de CNC pentru următoarea generație a gamei MicroDrill de echipamente de micro-găurire verticală VDMF.

 

Mollart VDMF MicroDrill este folosită pentru aplicații foarte exacte de realizare a găurilor mici cu valori în intervalul Ø0,5 mm – 6 mm și este disponibilă în variante cu 2 sau 4 arbore, în funcție de cerințele de găurire ale clienților.

 

Acuratețe și durată a ciclului îmbunătățite

 

Lansat pentru prima dată în fața clienților din Europa la EMO 2017, noul MicroDrill oferă o îmbunătățire a duratei de ciclu cu 25 de procente comparativ cu predecesorul său și acum oferă o nouă axă W pe lângă tabelul de coordonate pe două axe pentru găurirea pieselor prismatice sau alternativ, opțiuni de încărcare la bord.

 

Acuratețea sporită la găurire poate fi obținută datorită unui cap mobil opțional pentru contra-rotirea componentei la componentele găurite central, în timp ce MicroDrill, care are o amprentă la sol compactă de doar 2 m x 2 m, poate fi configurată să includă mai multe sisteme de încărcare care oferă durate de la chip la chip de până la doar cinci secunde.

 

CNC-ul FANUC 35i-B

 

Una dintre caracteristicile deosebite ale ultimei versiuni de MicroDrill, este integrarea CNC-ului FANUC 35i-B pentru controlarea echipamentului. Adecvat în principal pentru liniile de frazare și găurire, 35i-B oferă mai multe capabilități decât un sistem de mișcare pe bază de PLC și beneficiază de o conexiune Ethernet la 100 Mbit pentru a facilita transferurile de programe pentru piese la viteză ridicată, colectarea datelor și depanarea de la distanță.

 

CNC-ul mai poate reduce duratele ciclurilor datorită celor cinci scări PMC cu execuție simultană independentă care elimină și nevoia de PLC-uri externe. În timp ce interfața grafică cu utilizatorul poate facilita durate mai mici de programare și acces rapid la date de prelucrare în timp real.

 

Își atinge adevăratul potențial

 

Ian Petitt, Director general la Mollart Engineering, a declarat: „Când am achiziționat mai întâi VDM, era clar că echipamentul avea calități deosebite, însă avea nevoie de îmbunătățiri semnificative la unitățile de acționare și la CNC pentru a-și atinge tot potențialul pe piață.”

 

El a continuat: „Am lucrat cu FANUC de peste 25 de ani și ei erau partenerii naturali care să ne ajute să dezvoltăm echipamentul. Credem că, împreună, am dezvoltat echipamentul de micro-găurire cu cea mai bună precizie din clasă și care se poate programa ușor, este foarte productiv și poate fi retehnologizat ușor cu automatizare robotică. Cel mai important, VDMF-ul are un preț foarte competitiv pentru un echipament de această calitate.”

 

Eficiența întâlnește ușurința în programare

 

Tom Bouchier, Director general la FANUC UK, a adăugat: „Parteneriatul nostru cu Mollart este solid și am fost încântați să fim invitați să facem un parteneriat cu compania pentru îmbunătățirea echipamentului său de micro-găurire. Includerea CNC-ului FANUC, în special, a făcut VDMF-ul mult mai eficient și mai ușor de programat, comparativ cu predecesorul său. CNC-ul FANUC este cel mai popular CNC din lume, ceea ce înseamnă că programatorii vor fi confortabili cu limbajul de programare și capacitățile sale. Toate acestea ajutând la asigurarea unui mediu de producție mai eficient.”

 

Controlul universal

 

Mutarea CNC-ului FANUC pe echipamentul de găurire VDMF este cel mai nou pas al unei relații apropiate de lucru dintre Mollart și FANUC. Acesta urmează crearea sistemului complet dedicat de Automatizare în fabrică pentru clientul Mollart din Taiwan.

 

Ian a continuat: „Frumusețea CNC-ului FANUC este că poate fi configurat pentru a asigura control universal atât la mașină cât și la orice tehnologie periferică, cum ar fi echipamentul de măsurare a procesului, în locul folosirii de PLC-uri care sunt bineînțeles adaptate la fiecare aplicație.

 

În cele din urmă, Mollart se mândrește cu livrarea de soluții de găurire de precizie care pot fi adaptate la cerințele exacte ale aplicației clientului. Relația noastră cu FANUC ne asigură că putem extinde același nivel de control pe care îl oferim la echipamentele noastre de găurire pentru tot sistemul clientului, indiferent dacă este încărcare și descărcare automată sau testare și măsurare, totul de la un punct central de contact. De aceea, FANUC este furnizorul nostru preferat de CNC și suntem nerăbdători să facem progrese în relația noastră strânsă de colaborare cu compania în următorii ani.