R-2000𝑖C/270F
Zdieľať
R-2000𝑖C/270F je zďaleka najsilnejší robot z radu R-2000. Je to 6-osový robot skonštruovaný ako univerzálny robot na manipuláciu s ťažkými nosnosťami do 270 kg. Vďaka svojmu dizajnu, ktorý sa zmestí do relatívne malej podlahovej polochy, dokáže čo najlepšie využiť priestor v preplnených továrenských priestoroch. Pri aplikáciách bodového zvárania vystupuje do popredia jeho sila, kompaktnosť a rýchlosť. Zvládne však aj širokú škálu ďalších výrobných a paletizačných procesov.
Nosnosť robota
270 kg
Dosah robota
2655 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.