Skip to main content
The FANUC R-2000/220U-25C is a upside-down robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/220U

Robot R-2000𝑖C/220U má jedinečnú konfiguráciu obrátenú hore nohami a flexibilitu v 6 osiach, čo maximalizuje využitie priestoru a zároveň poskytuje bezkonkurenčný výkon. Je ideálny pre stiesnené priestory, ponúka vysokú úroveň presnosti a obrovskú nosnosť 220 kg. Bez ohľadu na to, či je namontovaný na strope alebo integrovaný do buniek, v ktorých je málo miesta, R-2000𝑖C/220U vyniká svojou efektívnosťou a spoľahlivosťou.
Nosnosť robota
220 kg
Dosah robota
2518 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Dizajn šetriaci miesto

Maximalizujte priestor na podlahe a vyhnite sa riziku kolízie montážou tohto robota na strop. Táto inteligentná funkcia umožňuje niekoľkým robotom pracovať spoločne v tesnej blízkosti so skráteným časom cyklu.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Silné a presné

Manipulujte a spracovávajte veľké obrobky s hmotnosťou do 220 kg pri montáži na strop. Dosiahnite vysokú úroveň presnosti s výkonným a silným zápästím.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Minimalizované riziko rušenia

Zabráňte zasekávaniu a rušeniu integrovaných služieb v ramene robota, ako sú motor, vstupy/výstupy a stlačený vzduch.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
220 kg
Dosah robota
2518 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Séria R-2000

Líder v odvetví pre takmer všetky aplikácie vyžadujúce priemyselné roboty s veľkou nosnosťou. Preskúmajte našu sériu R-2000 teraz!

Inšpirujte sa