Skip to main content
The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.

R-2000𝑖C/190S

R-2000𝑖C/190S je 6-osový robot s inteligentným dizajnom určený na presné obrábanie s vysokou presnosťou. Vďaka schopnosti frézovať rôzne výzvy vrátane plastov, živice, hliníka a dreva zaručuje bezkonkurenčnú úroveň presnosti. Vysoká tuhosť robota a štandardné zahrnutie signatúry FANUC 𝑖RCalibration ako súčasť možnosti zvýšenia presnosti a tuhosti zabezpečujú optimálny výkon a spoľahlivosť pre vaše priemyselné potreby.
Nosnosť robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Zoznámte sa s modelom série R-2000 s krátkym ramenom

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vysoká presnosť

Odstráňte riziko nepresnosti vďaka vysokej tuhosti, a to aj pri vysokých rýchlostiach a ostrých zákrutách.
Pictogram for Coordinated Welding (Robot) in black. SVG format.

Absolútna presnosť polohy

Zabezpečte vysokú presnosť obrábacích aplikácií pomocou štandardne dodávanej kalibračnej technológie FANUC 𝑖RCalibration Signature.
Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Vysoký výkon

Dosiahnite vynikajúcu presnosť obrábania a využite skvelý výkon pohybu, najmä v úzkych rohoch.
Pictogram for Multi workpiece cutting (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Vynikajúca dostupnosť obrobkov

Jednoduchý prístup k obrobkom z viacerých uhlov vďaka dlhému dosahu v kombinácii so šesťosovým pohybom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno
Montáž na strop
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Séria R-2000

Líder v odvetví pre takmer všetky aplikácie vyžadujúce priemyselné roboty s veľkou nosnosťou. Preskúmajte našu sériu R-2000 teraz!

Inšpirujte sa