R-2000𝑖C/165R
Zdieľať
R-2000𝑖C/165R je všestranný 6-osový robot s dizajnom na montáž do stojana, ktorý predstavuje dokonalé riešenie na úsporu cenného podlahového priestoru. Tento všestranný robot má značný pracovný priestor 3095 mm, vďaka čomu sa ideálne hodí na zvýšenie produktivity v regálových zariadeniach vrátane lisovacích operácií, CNC obrábania a rôznych aplikácií obsluhy strojov. Dizajn zabezpečuje optimálne využitie podlahovej plochy a zároveň plní prísľub zvýšenej prevádzkovej efektívnosti a produktivity.
Nosnosť robota
165 kg
Dosah robota
3095 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Potraviny a nápoje
Jedlo a nápoje sú naším chlebom. Kontaktujte nás ešte dnes a využite naše skúsenosti s robotmi v potravinárskom a nápojovom priemysle.
Robotika a automatizácia pre zdravotnícky priemysel
Zvyšovanie efektivity zdravotníckeho priemyslu prostredníctvom robotiky a automatizácie!
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.