Skip to main content
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

R-2000𝑖C/100P je 6-osový robot s podstavcom, ktorý je prispôsobený pre bezkonkurenčnú produktivitu v aplikáciách prenosu z lisu do lisu v automobilovom priemysle a v odvetví automobilových komponentov. Dizajn je navrhnutý pre rýchlosť a všestrannosť, výrazne skracuje časy cyklov a zvyšuje tak prevádzkovú efektívnosť. Vďaka rozsiahlemu dosahu možno výrazne zväčšiť spodnú pracovnú plochu. Štandardne je vybavený motormi J1/J2/J3 chladenými ventilátorom, čo zaručuje konzistentný výkon aj počas nepretržitých cyklov s vysokým zaťažením, vďaka čomu je nevyhnutným prínosom v náročných priemyselných prostrediach. ape a dizajn.
Nosnosť robota
100 kg
Dosah robota
3540 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Nepretržité vysoké pracovné cykly

Spoliehajte sa na chladenie ventilátora motora J1/J2/J3 pri nepretržitej prevádzke (24/7) a vysokých pracovných cykloch.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Špičková produktivita

Uľahčite výmenu razníkov, údržbu lisov a zjednodušte programovanie dráhy robota vďaka konfigurácii s montážou na stojan, bez ohľadu na veľkosť vášho pracoviska.
Icon for Robot Wrist. SVG

Špecialista na bodové zváranie

Tento model je osvedčenou voľbou pre všetky dostupné možnosti bodového zvárania, čo zaručuje maximálny výkon a dobu prevádzky systému. Využite výhody jednoduchej inštalácie a priestorovo úsporného dizajnu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Rýchla prevádzka

Zvýšte svoju produktivitu a dosiahnite vynikajúce časy cyklov vďaka tenkému zápästiu - ideálne pre vysokorýchlostné bodové zváranie.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-30𝑖B Plus Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
100 kg
Dosah robota
3540 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si ďalšie informácie

Prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich výrobkoch prostredníctvom našich dokumentov na stiahnutie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní a maximalizujú využitie vašich výrobkov FANUC.

Objavte sériu produktov

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Séria R-2000

Líder v odvetví pre takmer všetky aplikácie vyžadujúce priemyselné roboty s veľkou nosnosťou. Preskúmajte našu sériu R-2000 teraz!

Inšpirujte sa