Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/300F-27E

Model R-2000/300F-27E poskytuje maximálny zdvíhací výkon pre najnáročnejšie aplikácie v oblasti priemyselnej automatizácie a ponúka výnimočnú nosnosť 300 kg pri kompaktnom dosahu 2 655 mm. Ako model s najvyššou nosnosťou zo série R-2000/E určený na montáž na podlahu je tento 6-osový priemyselný robot navrhnutý na manipuláciu s veľkými nástrojmi, ťažkú montáž a operácie bodového zvárania s vysokou silou. Jeho opakovateľnosť ±0,05 mm zaručuje presný a spoľahlivý pohyb vo všetkých osiach, čo pomáha výrobcom udržiavať konzistentnú kvalitu procesov, optimalizovať produktivitu a s istotou zvládnuť náročné úlohy.
Nosnosť robota
300 kg
Dosah robota
2655 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Maximálny výkon v oblasti nosnosti

Efektívne presúvajte ťažšie zostavy a nadrozmerné nástroje, čo vám pomôže zvýšiť flexibilitu v náročných výrobných prostrediach.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pripravení na inteligentnú automatizáciu

Jednoduchšie na pripojenie riešení založených na umelej inteligencii a pokročilých automatizačných technológií, čo vám pomôže zvýšiť efektívnosť a pripraviť sa na budúce požiadavky trhu
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Určené pre náročné výrobné podmienky

Vďaka stupňu ochrany IP67 pre zápästie a IP54 pre telo je robot ideálny do prašného a vlhkého prostredia a je chránený pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimalizované pre spoľahlivú prevádzku

Venujte menej času bežnej údržbe a viac času zabezpečeniu plynulej výroby.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Nízke prevádzkové náklady

Minimalizujte prevádzkové náklady znížením spotreby energie a odstránením potreby výmeny batérií.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zlepšená kvalita výrobkov

Vďaka zvýšenej tuhosti a presnému výkonu je možné zabezpečiť konzistentnú kvalitu výrobkov aj pri manipulácii s ťažkými alebo zložitými dielmi.
Icon for Robot Wrist. SVG

Špecialista na bodové zváranie

Tento model, ktorý podporuje všetky dostupné možnosti bodového zvárania, je osvedčenou voľbou pre maximálny výkon a prevádzkovú spoľahlivosť systému.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-50𝑖A Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
300 kg
Dosah robota
2655 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si dokument s ďalšími informáciami

Vďaka dokumentom, ktoré si môžete stiahnuť, získate prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich produktoch, čo vám pomôže pri rozhodovaní a umožní maximalizáciu využitia vašich produktov FANUC.

Objavte produktovú sériu

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Séria R-2000/E

Líder v odvetví pre takmer akékoľvek použitie, ktoré vyžaduje priemyselné roboty s veľkou nosnosťou.

Nechajte sa inšpirovať