Skip to main content
Compact rack-mount robot with 270 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/270R-31E

Model R-2000/270R-31E je určený pre náročné automatizačné aplikácie s vysokým zaťažením, ktoré vyžadujú maximálny zdvíhací výkon a efektívne využitie výrobného priestoru. S nosnosťou 270 kg a dosahom 3 095 mm je tento 6-osový priemyselný robot s montážou do stojana určený na manipuláciu s veľkými panelmi, ťažké bodové zváranie a aplikácie vyžadujúce nadrozmerné koncové nástroje. Jeho opakovateľnosť ±0,05 mm zaručuje presnú a spoľahlivú prevádzku aj pri vysokom zaťažení, čo pomáha výrobcom udržiavať konzistentnú kvalitu procesov, zvyšovať produktivitu a dosahovať spoľahlivý výkon v náročných výrobných prostrediach.
Nosnosť robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Výnimočná všestrannosť

Ušetrite cenný priestor na podlahe a zvýšte všestrannosť vašej inštalácie tým, že robota namontujete na stojan.
Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximálny pracovný priestor

Rozšírte dosiahnutie automatizácie na rozsiahlejšie výrobné priestory, pričom zachováte efektívnosť a znížite potrebu ďalšieho vybavenia.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pripravení na inteligentnú automatizáciu

Jednoduchšie na pripojenie riešení založených na umelej inteligencii a pokročilých automatizačných technológií, čo vám pomôže zvýšiť efektívnosť a pripraviť sa na budúce požiadavky trhu
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Určené pre náročné výrobné podmienky

Vďaka stupňu ochrany IP67 pre zápästie a IP54 pre telo je robot ideálny do prašného a vlhkého prostredia a je chránený pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimalizované pre spoľahlivú prevádzku

Venujte menej času bežnej údržbe a viac času zabezpečeniu plynulej výroby.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Nízke prevádzkové náklady

Minimalizujte prevádzkové náklady znížením spotreby energie a odstránením potreby výmeny batérií.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zlepšená kvalita výrobkov

Vďaka zvýšenej tuhosti a presnému výkonu je možné zabezpečiť konzistentnú kvalitu výrobkov aj pri manipulácii s ťažkými alebo zložitými dielmi.
Icon for Robot Wrist. SVG

Špecialista na bodové zváranie

Tento model, ktorý podporuje všetky dostupné možnosti bodového zvárania, je osvedčenou voľbou pre maximálny výkon a prevádzkovú spoľahlivosť systému.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-50𝑖A Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
270 kg
Dosah robota
3095 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si dokument s ďalšími informáciami

Vďaka dokumentom, ktoré si môžete stiahnuť, získate prístup k základným technickým špecifikáciám a užitočným informáciám o našich produktoch, čo vám pomôže pri rozhodovaní a umožní maximalizáciu využitia vašich produktov FANUC.

Objavte produktovú sériu

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Séria R-2000/E

Líder v odvetví pre takmer akúkoľvek aplikáciu, ktorá vyžaduje priemyselné roboty s vysokou nosnosťou.

Nechajte sa inšpirovať