R-2000/210R-31E
Zdieľať
Model R-2000/210R-31E je navrhnutý tak, aby maximalizoval efektívnosť pracovného priestoru a zároveň poskytoval výkon potrebný na manipuláciu s ťažkými bremenami s nosnosťou, ktorý je nevyhnutný pre náročné aplikácie v oblasti priemyselnej automatizácie. S nosnosťou 210 kg a dosahom 3 095 mm je tento 6-osový priemyselný robot určený na montáž do stojana ideálny pre inštalácie nad hlavou v karosárňach, systémoch na manipuláciu s veľkými dielmi a komplexných multirobotických bunkách. Jeho opakovateľnosť ±0,05 mm zaručuje presnú a spoľahlivú prevádzku, čím pomáha výrobcom udržiavať konzistentnú kvalitu procesov, optimalizovať výrobný priestor a dosahovať spoľahlivý výkon vo veľkosériových výrobných prostrediach.
Nosnosť robota
210 kg
Dosah robota
3095 mm
Osi
6
Nechajte sa inšpirovať
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Ideálne riešenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Paletizácia
Automatizácia procesu paletizácie môže zvýšiť bezpečnosť aj efektívnosť vašich činností. Vďaka širokej škále možností, z ktorých si môžete vybrať, nájdete dokonalé riešenie pre rôzne veľkosti, nosnosti, časy cyklov a potreby presnosti, pričom sa zabezpečí, aby sa s vašimi výrobkami manipulovalo s maximálnou starostlivosťou.
Bodové zváranie
Zabezpečte vysokokvalitné zvary a zvýšte produktivitu pomocou bodových zváracích robotov. Integrujte ich ako základnú súčasť moderných výrobných procesov, aby ste zabezpečili spoľahlivý a konzistentný výkon. Zabezpečte konzistentnú kvalitu zvaru, skráťte výrobný čas a minimalizujte ľudské chyby. Znížte náklady na pracovnú silu, znížte plytvanie materiálom a umožnite nepretržitú prevádzku s cieľom zvýšiť celkovú efektívnosť výroby.
Obsluhovanie strojov
Automatizujte obsluhu strojov pomocou robotov, aby ste výrazne zvýšili svoju výrobu tým, že na rozdiel od manuálnej obsluhy zabezpečíte vynikajúcu presnosť a nepretržitú prevádzku. Zvýšte efektivitu, dosiahnite konzistentnú produkciu, znížte náklady na pracovnú silu a výrazne zvýšte hodnotu celého výrobného procesu.
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Riešenia na mieru pre váš priemyselný odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.