Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 210 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/210F-31E

Model R-2000/210F-31E spája vysokú nosnosť s rozšíreným dosahom, vďaka čomu je ideálnym riešením pre náročné aplikácie v oblasti priemyselnej automatizácie. S nosnosťou 210 kg a dosahom 3 100 mm je tento 6-osový priemyselný robot s podlahovou montážou vhodný na bodové zváranie, manipuláciu s materiálom a manipuláciu s ťažkými bremenami. Kombinácia pevnosti a pokrytia pracovného priestoru z neho robí mimoriadne efektívny prostriedok na manipuláciu s veľkými automobilovými komponentmi a na podporu operácií s viacerými nástrojmi v zložitých výrobných prostrediach. S opakovateľnosťou ±0,05 mm zabezpečuje model R-2000/210F-31E presný a konzistentný pohyb aj pri vysokorýchlostnej prevádzke, čím pomáha výrobcom udržiavať kvalitu procesov, zvyšovať produktivitu a dosahovať spoľahlivé výsledky pri opakovaných automatizačných úlohách.
Nosnosť robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Icons/Pictos for Navigation usage of Global Website

Maximálny pracovný priestor

Rozšírte dosiahnutie automatizácie na rozsiahlejšie výrobné priestory, pričom zachováte efektívnosť a znížite potrebu ďalšieho vybavenia.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Pripravení na inteligentnú automatizáciu

Jednoduchšie na pripojenie riešení založených na umelej inteligencii a pokročilých automatizačných technológií, čo vám pomôže zvýšiť efektívnosť a pripraviť sa na budúce požiadavky trhu
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Určené pre náročné výrobné podmienky

Vďaka stupňu ochrany IP67 pre zápästie a IP54 pre telo je robot ideálny do prašného a vlhkého prostredia a je chránený pred vlhkosťou a prachom.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Optimalizované pre spoľahlivú prevádzku

Venujte menej času bežnej údržbe a viac času zabezpečeniu plynulej výroby.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Nízke prevádzkové náklady

Minimalizujte prevádzkové náklady znížením spotreby energie a odstránením potreby výmeny batérií.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zlepšená kvalita výrobkov

Vďaka zvýšenej tuhosti a presnému výkonu je možné zabezpečiť konzistentnú kvalitu výrobkov aj pri manipulácii s ťažkými alebo zložitými dielmi.
Icon for Robot Wrist. SVG

Špecialista na bodové zváranie

Tento model, ktorý podporuje všetky dostupné možnosti bodového zvárania, je osvedčenou voľbou pre maximálny výkon a prevádzkovú spoľahlivosť systému.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-50𝑖A Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
210 kg
Dosah robota
3100 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnite si dokument s ďalšími informáciami

Vďaka dokumentom, ktoré si môžete stiahnuť, získate prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich produktoch, čo vám pomôže pri rozhodovaní a umožní maximalizáciu využitia vašich produktov FANUC.

Objavte produktovú sériu

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Séria R-2000/E

Líder v odvetví pre takmer akúkoľvek aplikáciu, ktorá vyžaduje roboty s vysokou nosnosťou.

Nechajte sa inšpirovať