M-810/270-27B
Zdieľať
Robot FANUC M-810/270-27B je navrhnutý pre výrobcov, ktorí potrebujú manipulovať s ťažkými bremenami pri zachovaní vysokej presnosti procesu. Poskytuje stabilný a spoľahlivý výkon v náročných aplikáciách, ako sú obrábanie, manipulácia s veľkými nástrojmi alebo práca s upnutými obrobkami. S nosnosťou 270 kg je robot určený na aplikácie s vysokým zaťažením bez kompromisov v oblasti presnosti a stability. Jeho tuhá mechanická konštrukcia a optimalizované riadenie pohybu zabezpečujú konzistentné výsledky aj pri pôsobení vysokých vonkajších síl.
S opakovateľnosťou 0,03 mm a dosahom 2687 mm poskytuje model M-810/270-27B presný výkon v celom svojom pracovnom priestore. Je preto ideálny pre aplikácie vyžadujúce presné vedenie trajektórie nástroja, ako je obrábanie alebo technologické procesy spojené s vysokým mechanickým zaťažením.
Nosnosť robota
270 kg
Dosah robota
2687 mm
Osi
6
Nechajte sa inšpirovať
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Ideálne riešenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Montáž
Automatizujte montážne procesy pomocou robotov, aby ste dosiahli významné výhody oproti manuálnym metódam. Zaistite bezkonkurenčnú presnosť a konzistenciu, znížte počet chýb a zaručte vysokokvalitný výstup. Zvýšte rýchlosť výroby umožnením nepretržitej prevádzky bez únavy, čo zvyšuje priepustnosť. Zvýšte efektivitu, kvalitu a bezpečnosť, vďaka čomu je automatizácia strategickou investíciou pre každú výrobnú prevádzku.
Riešenia šité na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.