Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

Robot FANUC M-810/190-20B je je navrhnutý pre náročné manipulačné a obrábacie aplikácie, pri ktorých sú rozhodujúce vysoká nosnosť aj presnosť. Poskytuje spoľahlivý a konzistentný výkon pri manipulácii s ťažkými obrobkami alebo veľkými nástrojmi v rámci rozsiahleho pracovného priestoru. S nosnosťou 190 kg a dosahom 2 040 mm ponúka robot vyváženú kombináciu sily a flexibility, ktorá zabezpečuje stabilný priebeh procesu aj v aplikáciách s vysokým zaťažením. Jeho robustná mechanická konštrukcia zaručuje vysokú presnosť aj pri pôsobení náročných vonkajších síl. S opakovateľnosťou 0,02 mm zabezpečuje model M-810/190-20B presné a opakovateľné pohyby, vďaka čomu je vhodný pre aplikácie vyžadujúce presné vedenie trajektórie nástroja a spoľahlivú kvalitu procesu.
Nosnosť robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
Osi
6
Stiahnite si technický list

Predstavujeme sériu M-810

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Vysokovýkonný obrábací výkon

Zabezpečte presnú dráhu nástroja aj pri náročných procesoch odstraňovania materiálu, ako je frézovanie ocele, vŕtanie a rezanie závitov.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Spoľahlivá spoľahlivosť aj pri vysokom zaťažení

Manipulujte s veľkými nástrojmi a ťažkými obrábacími hlavami s istotou pri zachovaní presného polohovania a vysokej opakovateľnosti pracovných operácií.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Určené pre náročné podmienky obrábania

Zabezpečujú spoľahlivú prevádzku vo vlhkých a náročných podmienkach obrábania vďaka stupňu ochrany IP67 proti rezacím kvapalinám, kovovým čipom a úlomkom z obrábania.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilné viacúhlové obrábanie

Vďaka flexibilite 6-osového robota môžete dosiahnuť na ťažko prístupné miesta z viacerých uhlov a obrábať veľké obrobky.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolútna presnosť polohy

Využite absolútnu presnosť polohovania vďaka funkcii FANUC 𝑖RCalibration Signature, ktorá je súčasťou štandardnej výbavy.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Servis na prvom mieste

Aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť vaše výrobky, poskytujeme riešenia prediktívnej, preventívnej a reaktívnej údržby a ponúkame tisíce dielov na dopyt počas celého životného cyklu vášho výrobku.

Technické špecifikácie

kontroler
kontroler
R-50𝑖A Controller
Všeobecné vlastnosti
Nosnosť robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
Osi
6
Ochrana
Štandardné/voliteľné telo
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážna poloha
Podlaha
Áno

Stiahnuť – ďalšie informácie

Vďaka dokumentom, ktoré si môžete stiahnuť, získate prístup k základným technickým špecifikáciám a cenným informáciám o našich produktoch, čo vám pomôže pri rozhodovaní a umožní maximalizáciu využitia vašich produktov FANUC.

Objavte produktovú sériu

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Séria M-810

Presné obrábanie dielov pre ťažké stroje. Objavte našu sériu M-810 už teraz.

Nechajte sa inšpirovať