M-800/60-20B
Zdieľať
M-800/60-20B poskytuje výnimočnú presnosť dráhy, čo z neho robí ideálne riešenie pre vysoko presné aplikácie, ako je laserové rezanie, zváranie a iné procesy, pri ktorých je presnosť kritická. Je navrhnutý pre výkon, zvyšuje kvalitu vašich výsledkov bez toho, aby sa znížila rýchlosť výroby - zabezpečuje, že presnosť a efektívnosť idú ruka v ruke.
Nosnosť robota
60 kg
Dosah robota
2040 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Odvetvia
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.