M-1000/550F-46A
Zdieľať
Model M-1000/550F-46A, dizajnovaný pre aplikácie s vysokým zaťažením, kombinuje užitočnú nosnosť 550 kg s dosahom 4,6 m, takže je ideálny na manipuláciu s veľkými a ťažkými komponentmi. Jeho konštrukcia sériového článku umožňuje rozšírenú flexibilitu pohybu, zatiaľ čo možnosť preklopenia a vysoká zotrvačnosť zápästia zabezpečujú presné ovládanie posunutých bremien. Robustné riešenie pre náročné úlohy, ako je manipulácia s batériami pre elektrické vozidlá a manipulácia s dielmi Giga Cast.
Nosnosť robota
550 kg
Dosah robota
4601 mm
Osi
6
Inšpirujte sa
Vyberte ďalšie možnosti tu
Aplikácie
Odvetvia
Perfektné prispôsobenie pre vašu aplikáciu
Manipulácia s materiálom
Automatizujte manipuláciu s materiálom pomocou priemyselných robotov a získajte pre svoje podnikanie množstvo výhod. Výrazne zvýšte efektivitu a produktivitu znížením času a úsilia potrebného na manuálnu manipuláciu. Nechajte roboty pracovať nepretržite bez únavy, aby ste zabezpečili konzistentný výkon a minimalizovali chyby, čo vedie k vyššej priepustnosti a rýchlejšiemu spracovaniu.
Riešenia na mieru pre vaše odvetvie
Robotika a automatizácia pre letecký priemysel
Pokročilá robotika FANUC: optimalizácia výrobných procesov v leteckom priemysle.
Robotika a automatizácia pre automobilový priemysel
Automobilová dokonalosť: Všestranné automatizačné riešenia spoločnosti FANUC.
Elektrické vozidlá
Nikto nemá viac skúseností s automatizáciou výroby elektrických vozidiel ako spoločnosť FANUC. Dôverujte nám, že vám pomôžeme automatizovať všetky vaše výrobné procesy elektrických vozidiel.
Skladovanie, logistika, pošta a balíky
Široká ponuka skladových robotov spoločnosti FANUC vyhovuje potrebám každého, kto chce použiť automatizáciu v sklade, distribučnom centre, centre plnenia a pod.