Skip to main content
With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C

Predstavujeme ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C - všestranný stroj. Tento všestranný stroj je vaším riešením pre širokú škálu obrábacích úloh. Či už ide o mikroobrábanie, zložité komponenty alebo väčšie projekty, 𝛼-C600𝑖C vyniká vo všetkých. Vďaka svojej bezkonkurenčnej presnosti a prispôsobivosti je ideálnou voľbou pre odvetvia, ako je letecký a automobilový priemysel, kde je kľúčová všestrannosť. Objavte dokonalý univerzálny stroj pre vaše potreby obrábania ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Stiahnite si technický list

Výhody pre vašu firmu

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Presnosť a správnosť

Naša najmodernejšia technológia zaručuje, že každý proces obrábania prináša výnimočné výsledky. Dosiahnite najvyššiu úroveň presnosti, čo vedie k vysokokvalitným konečným produktom a zníženiu množstva odpadového materiálu.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zvýšená produktivita

ROBOCUT uprednostňuje efektívnosť, znižuje prestoje, optimalizuje rýchlosť obrábania a zefektívňuje pracovné postupy. S nami môžete očakávať zvýšenú produktivitu, kratšie časy realizácie a výrazné úspory nákladov.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Spoľahlivosť a odolnosť

Naše stroje sú skonštruované tak, aby vydržali náročné používanie a drsné priemyselné prostredie. FANUC ROBOCUT zaručuje dlhodobý výkon a pokoj.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Jednoduchosť používania

FANUC ROBOCUT obsahuje praktickú funkciu CORE STITCH, ktorá uľahčuje rozšírené bezobslužné obrábanie. Okrem toho poskytuje vstavané manuály pre rýchle a jednoduché použitie , čím zvyšuje jeho použiteľ
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Zákaznícka podpora a servis

Naša komplexná zákaznícka podpora a ponuka služieb zahŕňa programy preventívnej údržby, rozsiahle školenia, nepretržitú technickú pomoc a ľahko dostupné náhradné diely.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Dizajn navrhnutý na úsporu energie

Stroje ROBOCUT uprednostňujú energetickú účinnosť vďaka kombinácii inteligentného riadenia energie spoločnosti FANUC a vysoko výkonných komponentov s nízkou spotrebou energie.

Technické špecifikácie

Standard
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 70 mm
Optional
Extended Z-axis travel
410 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Stiahnite si ďalšie informácie

Objavte sériu produktov

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Séria ROBOCUT

Výnimočný rezný výkon a spoľahlivosť. Preskúmajte našu sériu ROBOCUT teraz!

Inšpirujte sa

Inšpirujte sa úspechom iných

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Stroje FANUC ROBOCUT sú základom úspechu popredného výrobcu vstrekovacích foriem

Spoločnosť Haidlmair, špičkový špecialista na vstrekovacie formy, investovala do ďalších dvoch strojov na elektroerozívne obrábanie drôtom FANUC ROBOCUT, čím pokračuje v desaťročia trvajúcom partnerstve a dedičstve presnosti.