R-2000𝑖C/210L
Share
R-2000𝑖C/210L este un robot cu 6 axe cu o rigiditate excepțională și o capacitate masivă de încărcare de 210 kg. Cu o rază de acțiune extinsă de 3100 mm, acest robot oferă flexibilitate maximă, permițând funcționarea eficientă într-o gamă largă de aplicații. Amprenta sa compactă asigură utilizarea eficientă a spațiului la sol, făcându-l perfect pentru aplicațiile auto, cum ar fi sudarea prin puncte.
Sarcina utilă robot
210 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Studii de caz
Aplicații
Industrii
Inspirați-vă din succesul altora
SIMLOGIC
Roboți în producția de lactate
Confruntarea cu sarcini dificile de paletizare este o joacă de copii pentru roboți. Pentru aplicațiile complexe, dezvoltarea și proiectarea bine gândite asigură eficiența și competitivitatea producției.
Mikron Plus
Automatizarea prelucrării cu roboți a rulmenților mari în formă de inel
A fost creată o celulă robotică pentru a prelucra rulmenți mari în formă de inel. Un robot FANUC R-2000𝑖C/210L, cu o capacitate de încărcare de 210 kg și senzor de vedere 3D, încarcă și descarcă inele într-un strung CNC vertical. Mikron Plus a folosit oscilația CNC Servo Learning de la FANUC pentru a rupe așchiile lungi în bucăți mai mici. Această soluție a crescut productivitatea, a redus costurile și a asigurat o precizie și o calitate ridicate, minimizând în același timp dependența de forță de muncă.
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Sudare prin puncte
Asigurați suduri de înaltă calitate și îmbunătățiți productivitatea cu ajutorul roboților de sudare prin puncte. Integrați-i ca o componentă esențială a proceselor moderne de fabricație pentru a oferi performanțe fiabile și constante. Asigurați o calitate constantă a sudurii, reduceți timpul de producție și minimizați erorile umane. Reduceți costurile cu forța de muncă, reduceți risipa de materiale și permiteți funcționarea 24/7 pentru a spori eficiența generală a producției.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.