Skip to main content
The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/125L

R-2000𝑖C/125L este un robot cu 6 axe proiectat ca un braț lung universal pentru aplicații cu încărcătură mare care necesită o repetabilitate excelentă. Cu o întindere extinsă de 3100 mm, acest robot oferă flexibilitate maximă, permițând funcționarea eficientă într-o gamă largă de aplicații. Designul său combină performanța robustă cu o rază de acțiune de neegalat, ceea ce îl face soluția ideală pentru sarcinile care necesită o rază de acțiune extinsă fără a compromite precizia sau eficiența.
Sarcina utilă robot
125 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Robot Reach (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate extremă

Deplasați sarcini utile grele cu o anvergură de până la 3100 mm. Acest lucru îl face alegerea potrivită pentru aplicații cu sarcină utilă mare, unde este necesară o repetabilitate excelentă.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcționare rapidă

Creșteți productivitatea și obțineți timpi de ciclu excelenți datorită unei articulații subțiri - perfect pentru aplicații de sudare prin puncte de mare viteză.
Pictogram for Footprint (Robot) in black. SVG format.

Design care economisește spațiu

Economisiți spațiu și utilizați eficient suprafața de producție cu acest design ușor și compact. Maximizați spațiul și aveți roboți care lucrează în strânsă legătură.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Având în vedere toate opțiunile disponibile de sudare prin puncte, acest model este alegerea dvs. dovedită pentru performanță maximă și timpii de funcționare ai sistemului. Beneficiați de o instalare ușoară și de un design care economisește spațiu.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
125 kg
Raza de acțiune robot
3100 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă