Skip to main content
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.

R-2000𝑖C/100P

R-2000𝑖C/100P este un robot cu 6 axe, montat pe piedestal, conceput pentru o productivitate de neegalat în aplicațiile de transfer de la presă la presă din sectorul auto și al componentelor auto. Proiectat pentru viteză și versatilitate, acesta reduce semnificativ timpii de ciclu pentru a spori eficiența operațională. Datorită întinderii extinse, zona de lucru inferioară poate fi mărită semnificativ. Echipat standard cu motoare J1/J2/J3 răcite cu ventilator, asigură performanțe constante chiar și în timpul ciclurilor continue de lucru intens, ceea ce îl face un avantaj esențial în mediile industriale solicitante.
Sarcina utilă robot
100 kg
Raza de acțiune robot
3540 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Ambient Temperature (Miscellaneous) in black. SVG format.

Cicluri de funcționare continuă ridicată

Contați pe răcirea ventilatorului motorului J1/J2/J3 pentru funcționare continuă (24/7) și cicluri de funcționare ridicate.
Pictogram for PMC input/output (CNC) in black. SVG format.

Productivitate de top

Facilitați schimbarea matrițelor, întreținerea presei și simplificați programarea căii robotice cu configurația de montare pe raft, indiferent de spațiul de lucru.
Icon for Robot Wrist. SVG

Specialistul în sudarea prin puncte

Având în vedere toate opțiunile disponibile de sudare prin puncte, acest model este alegerea dvs. dovedită pentru performanță maximă și timpii de funcționare ai sistemului. Beneficiați de o instalare ușoară și de un design care economisește spațiu.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Funcționare rapidă

Creșteți productivitatea și obțineți timpi de ciclu excelenți datorită unei articulații subțiri - perfect pentru aplicații de sudare prin puncte de mare viteză.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
100 kg
Raza de acțiune robot
3540 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Success story about the successful implementation of FANUC CNC and FANUC robot R-200iC/210L at the Slovenian company Mikron Plus.

Seria R-2000

Liderul industriei pentru aproape orice aplicație care necesită roboți cu sarcină utilă mare. Explorați seria R-2000 acum!

Inspirați-vă