The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.

R-1000𝑖A/80H

R-1000𝑖A/80H este un robot proiectat pentru paletizare eficientă și cu economie de spațiu. Designul său subțire și amprenta minimă îl fac perfect potrivit pentru celulele cu spațiu limitat. Renumit pentru performanța sa rapidă și axa a 5-a robustă, acest robot excelează în aplicațiile de paletizare care necesită un randament ridicat și o fiabilitate neclintită. Ideal pentru operațiunile care doresc să maximizeze eficiența fără a sacrifica spațiul, R-1000𝑖A/80H este o dovadă a ingineriei de precizie și a designului practic.
Sarcina utilă robot
80 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
Axe
5
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Design robotic simplu

Preveniți agățările și interferențele datorită designului simplificat al robotului și beneficiați de servicii integrate prin intermediul brațului robotului. Potrivirea dvs. perfectă pentru celulele extrem de compacte.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție IP67 ca standard

Beneficiați de o articulație rezistentă la apă și praf și de un braț J3 pentru cea mai lungă durată de viață posibilă și un timp de funcționare remarcabil.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Versatilitate suplimentară

Montați acest robot compact fie pe sol, fie într-o poziție suspendată, pentru o versatilitate deosebită.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Construit pentru viteză

Accelerați-vă producția. Toate componentele sunt construite special pentru viteză și fiabilitate maxime, bazate pe ani de experiență în automatizare.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
80 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
Axe
5
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

Image R-1000iA/80F

Seria R-1000

Versatilitate, fiabilitate și roboți cu performanțe de renume mondial pentru sarcini utile de dimensiuni medii. Explorați acum seria noastră R-1000!

Inspirați-vă