R-1000𝑖A/80F
Share
R-1000𝑖A/80F este un robot fiabil, proiectat pentru manipularea încărcăturilor medii la viteze mari. Datorită capacității sale de accelerare rapidă, acesta realizează timpi de ciclu eficienți în operațiuni precum sudarea, manipularea și paletizarea. Cele șase axe ale sale oferă o mare flexibilitate pentru o gamă largă de aplicații. Echipat cu protecție standard pentru articulații, robotul funcționează eficient în medii umede și cu praf, fiind o alegere versatilă și fiabilă pentru o varietate de nevoi industriale.
Sarcina utilă robot
80 kg
Raza de acțiune robot
2230 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Sudare prin puncte
Asigurați suduri de înaltă calitate și îmbunătățiți productivitatea cu ajutorul roboților de sudare prin puncte. Integrați-i ca o componentă esențială a proceselor moderne de fabricație pentru a oferi performanțe fiabile și constante. Asigurați o calitate constantă a sudurii, reduceți timpul de producție și minimizați erorile umane. Reduceți costurile cu forța de muncă, reduceți risipa de materiale și permiteți funcționarea 24/7 pentru a spori eficiența generală a producției.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.