R-1000𝑖A/100F este un robot puternic cu 6 axe proiectat pentru versatilitate și precizie. Proiectat pentru viteză, acesta oferă timpi de ciclu remarcabili, fiind ideal pentru o varietate de sarcini de sudare prin puncte de mare viteză. Designul său compact și ușor nu numai că asigură eficiența spațiului, dar sporește și adaptabilitatea sa în diverse aplicații de sudare. Acest robot este soluția perfectă pentru companiile care caută atât procese de sudare de înaltă performanță, cât și de economisire a spațiului.
Acest robot este un specialist în sudare prin puncte, ideal pentru celulele multi-robot și oferă timpi de funcționare a sistemului de neegalat și performanță maximă cu sarcini utile de până la 100 kg.
Protecție IP67 ca standard
Beneficiați de o articulație rezistentă la apă și praf și de un braț J3 pentru cea mai lungă durată de viață posibilă și un timp de funcționare remarcabil.
Construit pentru viteză
Accelerați-vă producția. Toate componentele sunt construite special pentru viteză și fiabilitate maxime, bazate pe ani de experiență în automatizare.
Versatilitate suplimentară
Montați acest robot compact fie pe sol, fie într-o poziție suspendată, pentru o versatilitate deosebită.
Design robotic simplu
Preveniți agățările și interferențele datorită designului simplificat al robotului și beneficiați de servicii integrate prin intermediul brațului robotului. Potrivirea dvs. perfectă pentru celulele extrem de compacte.
Service First
Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.
Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.
Controlerul R-30𝑖B Plus este un controler de înaltă performanță proiectat pentru o productivitate mai inteligentă. Acesta este construit pentru a face robotica și automatizarea mai ușor de utiliza...
Explorați o gamă largă de accesorii pentru roboți care se integrează perfect cu roboții și coboții noștri. Aflați mai multe despre cum vă puteți optimiza proiectul de automatizare.
Puterea de a face mai mult. Poziționerele servo FANUC vă deschid opțiuni și vă oferă posibilitatea de a face mai mult cu robotul FANUC. Modelele acoperă o gamă de sarcini utile de până la 9000 kg ș...
Le permitem roboților FANUC să vadă!
𝑖RVision este sistemul unic de detecție vizuală complet integrat al FANUC, care permite roboților FANUC să vadă - făcând producția mai rapidă, mai inteligentă...
Le permitem roboților FANUC să simtă! Senzorii de forță FANUC oferă roboților dvs. o atingere umană prin măsurarea forței și cuplului în șase dimensiuni. Această tehnologie vă îmbunătățește automat...
𝑖Tehnologia RPickTool duce robotica la un nou nivel de dexteritate. Prin echiparea roboților cu un sistem de vedere integrat, aceasta le oferă un fel de "coordonare ochi-mână" similară cu cea a oa...
Proiectat pentru performanță și fiabilitate maxime, FANUC 𝑖PC Box oferă o soluție industrială fiabilă pentru aplicațiile dvs. avansate de robot FANUC care necesită performanțe de calcul ridicate. ...
Un pachet complet integrat, standardizat și cuprinzător de axe auxiliare cu motoare FANUC este soluția ideală pentru cele mai diverse aplicații care necesită o axă suplimentară care să completeze r...
Explorați cele peste 250 de funcții software care vă permit să faceți mai mult. De la siguranță la instrumente de comunicare și software de aplicație, găsiți exact ceea ce aveți nevoie pentru a vă îmbunătăți cu ușurință proiectele de robotică.
ROBOGUIDE: cel mai avansat software de programare și simulare offline, adaptat special pentru roboții FANUC. Cu tehnologia sa de ultimă generație, ROBOGUIDE permite utilizatorilor să creeze, să pro...
O defecțiune robotică poate cauza o întrerupere semnificativă a producției sistemului. FANUC Zero Down Time este o soluție IoT concepută pentru a elimina oprirea neprevăzută a producției și pentru ...
Configurarea unei aplicații este simplificată de software-ul de aplicații FANUC, care a devenit un avantaj inestimabil atât pentru integratori, cât și pentru utilizatori. Soluțiile software dispun ...
Îmbunătățiți roboții FANUC cu protocoale de comunicare avansate. Exploatați puterea protocoalelor de comunicație avansate pentru a asigura o integrare perfectă și performanțe optime în sistemele du...
Eliberați întregul potențial al roboților FANUC cu ajutorul soluțiilor noastre software de mișcare complementare. De la optimizarea găsirii traiectoriei pentru eficiență maximă până la coordonarea ...
Beneficiați de soluții software dedicate, concepute pentru a vă simplifica programarea robotică. FANUC oferă un portofoliu cuprinzător care îmbunătățește semnificativ eficiența. Simplificați-vă flu...
Mai presus de toate, siguranța operatorului este cea mai importantă componentă a proiectării celulelor robotice. Crearea unei configurații sigure poate fi costisitoare și poate avea un impact semni...
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.