M-900𝑖B/700E
Share
Robotul M-900𝑖B/700E este proiectat pentru capacitate de încărcare și precizie sporite. Acest model cu 6 axe poate gestiona sarcini utile de până la 700 kg, fiind ideal pentru aplicații grele de ridicare, încărcare, descărcare și asistare, comune în industriile metalurgică, auto și de construcții. Corpul său extrem de rigid asigură fiabilitate, făcându-l ideal pentru aplicații cu forță constantă.
Sarcina utilă robot
700 kg
Raza de acțiune robot
2832 mm
Axe
6
Inspirați-vă
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dvs.
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.