Skip to main content
The FANUC M-900iB/400L is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/400L

Robotul M-900𝑖B/400L oferă flexibilitate maximă pentru sarcini utile grele de până la 400 kg. Fiind un model cu braț lung, cu o rază de acțiune de până la 3704 mm și o montare stabilă pe podea, acesta asigură performanțe fiabile în aplicații care necesită o capacitate mare de încărcare. Cu 6 axe, acesta oferă dexteritatea necesară pentru manipularea precisă a sarcinilor mari. M-900𝑖B/400L este ideal pentru aplicații cu sarcini utile mari.
Sarcina utilă robot
400 kg
Raza de acțiune robot
3704 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Spațiu de lucru mare

Măriți-vă spațiul de lucru cu această soluție ideală pentru sarcinile care necesită o combinație de duritate, acces suplimentar și ridicare grea.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Beneficiați de servicii pneumatice și electrice integrate, constând în 8 intrări și 8 ieșiri incluse ca standard. De asemenea, este disponibil un pachet simplu și fiabil de echipare cu cabluri.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție opțională împotriva prafului și lichidelor abundente (SDLP)

Treceți la pachetul nostru avansat de protecție împotriva prafului și lichidelor pentru performanțe robuste în medii dure, asigurând durabilitate și fiabilitate.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
400 kg
Raza de acțiune robot
3704 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Seria M-900

Durabilitate și fiabilitate dovedite pentru sarcini utile grele. Explorați acum seria noastră M-900!

Inspirați-vă