M-900𝑖B/330L
Share
Robotul M-900𝑖B/330L combină raza de acțiune extinsă cu o capacitate mare de încărcare. Fiind un model cu braț lung cu un design mecanic compact, acesta oferă un raport optim între greutate și sarcina utilă. Cu un spațiu de lucru mare, care include o rază de acțiune orizontală de 3203 mm și o rază de acțiune verticală de 3539 mm, robotul excelează în aplicațiile de sudură prin puncte și de manipulare a materialelor grele, cum ar fi paletizarea. Rigiditatea sa inerentă și designul brațului cu brațe paralele asigură manipularea precisă a pieselor grele, ceea ce îl face alegerea preferată pentru aplicațiile industriale dificile.
Sarcina utilă robot
330 kg
Raza de acțiune robot
3203 mm
Axe
6
Inspiră-te
Selectați mai multe opțiuni aici
Aplicații
Industrii
Potrivire perfectă pentru aplicația dvs.
Manipularea materialelor
Automatizați manipularea materialelor cu ajutorul roboților industriali pentru a debloca numeroase avantaje pentru afacerea dvs. Creșteți semnificativ eficiența și productivitatea prin reducerea timpului și a efortului necesare pentru manipularea manuală. Permiteți roboților să funcționeze continuu, fără oboseală, pentru a asigura performanțe constante și pentru a minimiza erorile, ceea ce conduce la un randament mai mare și la timpi de procesare mai rapizi.
Soluții personalizate pentru industria dumneavoastră
Robotică și automatizare pentru industria aerospațială
Robotica avansată FANUC: optimizează procesele de producție aerospațială.
Robotică și automatizare pentru industria auto
Excelență în industria auto: Soluțiile versatile de automatizare FANUC.
Vehicule electrice
Nimeni nu are mai multă experiență în automatizarea producției de vehicule electrice decât FANUC. Aveți încredere în noi pentru a vă ajuta să automatizați toate procesele de producție a vehiculelor electrice.
Electronică
Oferim soluții de automatizare pentru producția de electronice și cleanroom.
Alimente și băuturi
Industria alimentară și a băuturilor este pâinea și sarea noastră. Contactați-ne astăzi pentru a pune experiența noastră în robotică în industria alimentară și a băuturilor în slujba dvs.
Robotică și automatizare pentru industria medicală
Sporirea eficienței industriei medicale prin robotică și automatizare!
Depozitare, logistică, poștă și colete
Oferta largă de roboți FANUC pentru depozite se potrivește nevoilor oricărei persoane care dorește să aplice automatizarea în depozitul, centrul de distribuție, centrul de comenzi și multe altele.