Skip to main content
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

Robotul M-900𝑖B/280L prezintă rigiditate și rază de acțiune extinsă. Modelul are o capacitate de încărcare substanțială de 280 kg și o întindere impresionantă de 3103 mm. Acest model cu braț lung are 6 axe pentru aplicații care necesită rigiditate sporită. Designul său cu brațe cu legături paralele asigură manipularea precisă a pieselor grele, paletizarea pe toate straturile și sudarea prin puncte robustă.
Sarcina utilă robot
280 kg
Raza de acțiune robot
3103 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Spațiu de lucru mare

Măriți-vă spațiul de lucru cu această soluție ideală pentru sarcinile care necesită o combinație de duritate, acces suplimentar și ridicare grea.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robust și precis

Alegerea ideală pentru manipularea precisă a pieselor grele, paletizarea în straturi complete și sudarea prin puncte în condiții grele, datorită construcției robuste și brațului de susținere paralel.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Beneficiați de servicii pneumatice și electrice integrate, constând în 8 intrări și 8 ieșiri incluse ca standard. De asemenea, este disponibil un pachet simplu și fiabil de echipare cu cabluri.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție opțională împotriva prafului și lichidelor abundente (SDLP)

Treceți la pachetul nostru avansat de protecție împotriva prafului și lichidelor pentru performanțe robuste în medii dure, asigurând durabilitate și fiabilitate.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea cu opțiuni de montare pe tavan, podea și în unghi, ceea ce îl face alegerea perfectă pentru spațiile înguste în care flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
280 kg
Raza de acțiune robot
3103 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Seria M-900

Durabilitate și fiabilitate dovedite pentru sarcini utile grele. Explorați acum seria noastră M-900!

Inspirați-vă