The FANUC M-900/280-27B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280

Robotul M-900𝑖B/280 a fost proiectat cu o rigiditate sporită pentru precizie maximă. Cu o capacitate de încărcare robustă de 280 kg și un braț specializat J3 care asigură rigiditate maximă, acest robot îndeplinește standardele de rigiditate ISO 9283, demonstrând o conformitate statică excepțională. Acesta este perfect adaptat pentru operațiunile care necesită atât presiune asupra sculei, cât și acuratețe precisă.
Sarcina utilă robot
280 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Descărcare date tehnice

Beneficii pentru afacerea dvs.

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Specialistul în rigiditate

Bazați-vă pe acest robot care oferă rigiditate maximă și care a fost conceput special pentru aplicații precum înșurubarea burghiului de debitare și tivirea rolelor.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Protecție opțională împotriva prafului și lichidelor abundente (SDLP)

Treceți la pachetul nostru avansat de protecție împotriva prafului și lichidelor pentru performanțe robuste în medii dure, asigurând durabilitate și fiabilitate.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Integrare ușoară

Beneficiați de servicii pneumatice și electrice integrate, constând în 8 intrări și 8 ieșiri incluse ca standard. De asemenea, este disponibil un pachet simplu și fiabil de echipare cu cabluri.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilitate maximă

Creșteți flexibilitatea cu opțiuni de montare pe tavan, podea și în unghi, ceea ce îl face alegerea perfectă pentru spațiile înguste în care flexibilitatea este esențială.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Pentru a vă ajuta să obțineți cele mai bune rezultate de la produsele dvs., oferim soluții de întreținere predictivă, preventivă și reactivă, oferind mii de piese la cerere pe tot parcursul ciclului de viață al produsului dvs.

Specificații tehnice

Controler
Controler
R-30𝑖B Plus Controller
Atribute generale
Sarcina utilă robot
280 kg
Raza de acțiune robot
2655 mm
Axe
6
Protecție
Carcasă standard/opțional
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Poziție de montare
Pardoseala
Da
Montare pe tavan
Da
Unghi
Da

Descărcare informații suplimentare

Accesați specificații tehnice esențiale și informații valoroase despre produsele noastre prin intermediul documentelor noastre descărcabile, ajutându-vă în procesul de luare a deciziilor și maximizând utilizarea produselor FANUC.

Descoperiți seria de produse

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Seria M-900

Durabilitate și fiabilitate dovedite pentru sarcini utile grele. Explorați acum seria noastră M-900!

Inspirați-vă