FANUC ROBOSHOT 𝛼-S50𝑖B
Partilhar
Adaptada a várias indústrias, incluindo empresas de conectores, automóvel, eletrónica, médica e bens de consumo, este modelo é um exemplo de fiabilidade e de desempenho. Quer esteja a moldar componentes complexos para o sector automóvel ou a produzir peças electrónicas de alta qualidade, a nossa série FANUC ROBOSHOT 𝛼-S𝑖B garante resultados consistentes. Com a capacidade de lidar com materiais de borracha de silicone líquido (LSR), é a escolha ideal para aplicações polivalentes, tornando-a a nossa opção mais popular entre os fabricantes mais exigentes.
Tonelagem
500 kN | 50 tonf
Espaçamento entre barras de ligação, A×V
360x320 mm
Diâmetro do parafuso (mm)
18, 20, 22, 26, 28, 32 mm
Inspire-se
Selecionar mais opções aqui
Estudos de caso
Aplicações
Indústrias
Inspire-se no sucesso dos outros
Tesy
TESY no caminho da eficiência com ROBOSHOT
Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.
Poloplast
Recursos optimizados e moldagem sustentável graças à FANUC
Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.
Solução perfeita para a sua aplicação
Moldagem por injeção
A moldagem por injeção é um processo de fabrico altamente eficiente que permite a produção de componentes plásticos complexos e de alta qualidade com precisão e consistência. Utilizando automação e robótica avançadas, esta tecnologia é essencial para as indústrias que requerem produção em grande escala, garantindo soluções económicas sem comprometer a integridade ou o desempenho do produto final.
Soluções à medida para o seu sector
Alimentação e bebidas
A indústria alimentar e de bebidas é o nosso pão e manteiga. Contacte-nos hoje para pôr a nossa experiência em robôs na indústria alimentar e de bebidas a trabalhar para si.
Eletrónica
Fornecemos soluções automatizadas para o fabrico de produtos electrónicos e para salas limpas.
Moldagem por injeção avançada para a indústria aeroespacial
Optimize o fabrico aeroespacial com os conhecimentos avançados de moldagem por injeção da FANUC!
Moldagem por injeção avançada para a indústria automóvel
Excelência na moldagem por injeção automóvel com a tecnologia da FANUC!
Moldagem por injeção avançada para a indústria médica
Consistência e fiabilidade nos processos de fabrico médico!
Veículos eléctricos
Ninguém tem mais experiência na automatização da produção de veículos eléctricos do que a FANUC. Confie em nós para o ajudar a automatizar todos os seus processos de fabrico de VE.